¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR  2000-68500-4300000
El producto puede ser diferente a la imagen

SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR

RC, 24-48VAC/DC

Artículo: 2000-68500-4300000
Peso: 0.01 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

24 V AC/DC
48 V AC/DC
RC
Otras configuraciones y voltajes bajo demanda.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Compatibilidad | Compatible con
Conmutadores adecuados 3 RT 20.15/16/17/18
Datos técnicos | Datos eléctricos
Factor de atenuación 1.5× UN
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CA mín. 24 V
Tensión de entrada CA máx. 70 V
Tensión de entrada CC mín. 24 V
Tensión de entrada CC máx. 70 V
Instalación | Conexión
Connection information Contacto
Protección de equipos | Medios
Flame resistance Difícilmente inflamable
Datos mecánicos | Datos de material
Clase de inflamabilidad carcasa (UL94) V-0
Matrial carcasa Plástico
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura 46,4 mm
Anchura 28 mm
Profundidad 8,6 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -20 °C
Temperatura de servicio máx. 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879010634
Número de tarifa arancelaria 85363010
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: CSA CA 2000-68500-4300000_701911_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: EAC 2000-68500-4300000_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: UL Registered US 2000-68500-4300000_E140415-NKCR2_ur_z_d.pdf (D)
  • Documentación: Datos del producto 2000-68500-1600000_pd_x_11.zip (11)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 2000-68500-4300000_14-07.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 2000-68500-4300000_14-07.21_ce_z_a.pdf (A)

---- Destornilladores ----
* Más IVA, más gastos de envío