M12 Power male 0° / female 0° L-cod.
PUR 4x2.5 bk UL/CSA+drag ch. 45m
Artículo: | 7000-P4141-P374500 |
Peso: | 9.122 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Potencia
Macho recto – hembra recta
M12 – M12, 4-polos
Codificado L
con manguera de cables
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 45 m |
---|---|
Par de apriete | 0,6 Nm |
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
Revestimiento contacto | chapado en oro |
Family construction form | M12P |
Rosca | M12 x 1 |
indicado para tubo corrugado (Ø int.) | 12 mm |
Codificación | L |
Material contacto | Aleación de cobre |
Nº de polos | 4 |
Par de apriete | 0,6 Nm |
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
Revestimiento contacto | chapado en oro |
Family construction form | M12P |
Rosca | M12 x 1 |
Codificación | L |
Material contacto | Aleación de cobre |
Nº de polos | 4 |
Estándar de producto | IEC 61076-2-111 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC máx. | 63 V |
---|---|
Corriente de servicio por contacto máx. | 16 A |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | no |
---|
Instalación | Conexión
Ancho de llave | SW17 |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
Grado de contaminación | 3 |
Tensión de servicio | 1,5 kV |
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) | I |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento bloqueo | Nickeled |
---|---|
Material junta | FKM |
Matrial carcasa | PUR |
Material de bloqueo | Fundición a presión de zinc |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas |
---|
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -25 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | P37 |
---|---|
Tipo de cable | 3 |
Printing color of wire insulation | Negro (aislamiento blanco), Blanco (aislamiento azul), Blanco (aislamiento marrón), Blanco (aislamiento negro) |
Color de la cubierta | negro |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 4 wires twisted |
wire arrangement | negro 4, azul 3, blanco 2, 1 |
Mechanical data | Cable
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) | 5 Mio. @ 25 °C |
---|---|
Material cubierta | PUR |
Dureza shore cubierta | 90 ± 5 Shore A |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona |
Outer-diameter (jacket) | 8,7 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 2,85 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 60 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona |
Printing color of wire insulation | Negro (aislamiento blanco), Blanco (aislamiento azul), Blanco (aislamiento marrón), Blanco (aislamiento negro) |
Amount strands (wire) | 141 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 2,5 mm² |
Material conductor wire | Cordón de cobre, pelado |
Conductor type (wire) | Clase de cordón 6 |
Distancia de recorrido (cadenas portacables) | 5 m @ 25 °C |
Electrical data | Cable
Intensidad de corriente (norma) | a DIN VDE 0298-4 |
---|---|
Intensidad de corriente mín. cable | 20,8 A |
Electrical resistance line constant wire | 8 Ω/km @ 20 °C |
Nominal voltage power AC max. | 1000 V |
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 10 kV @ 60 s |
AC withstand voltage power (wire - wire) | 10 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -50 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funcionamiento |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -25 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funcionamiento |
Resistances | Cable
UV resistance | DIN EN ISO 4892-2 A |
---|---|
Resistencia a la inflamabilidad | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 |
chemical resistance | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Resistencia a la gasolina | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Oil resistance | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
Radio de flexión (instalación) | x Outer diameter |
---|---|
radio de curvatura (fijo) | 7,5 x Outer diameter |
Radio de curvatura (móvil) | 10 x Outer diameter |
Número de ciclos de torsión | 2 Mio. |
Velocidad de torsión | 35 Ciclos/min |
Estrés de torsión | ± 180 °/m |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060327 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060327 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879868204 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |