¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
RMME 11/230 AC INPUT RELAY
El producto puede ser diferente a la imagen

RMME 11/230 AC INPUT RELAY

IN: 230 VAC/DC - OUT: 125 VAC/DC / 1 A
Artículo: 51517
Producto alternativo:    52041
Peso: 0.027 kg
  Disponible para envío inmediato.
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

1 relé; 1 contacto NO
1 A
230 V AC
Bornes de tornillo
Entrada
Tensión de conexión - corriente 230 V AC (195...253 V AC) - 6 mA
Indicador LED LED (ámbar)
Categoria de uso
AC-12 0.5 A (50 V AC)
AC-15 0.25 A (50 V AC)
Características generales
Vida mecánica/eléctrica 100 000 000 de ciclos de conexión según carga
Tensión de prueba y aislamiento 1.5 kV
Modo de montaje Montaje en guía DIN TH35 o G32 según (EN 60715)
Rango de temperatura -20...+60 °C
Dimensiones alto × ancho × fondo 56×12×64 mm
Salida
Tensión de conmutación max. 125 V AC/DC
Corriente por salida max. 1 A
Corriente de carga mínima 1 mA
Potencia máxima nominal (según voltaje) max. 60 VA/30 W
Frecuencia de conmutación max. 15 Hz
Material de contacto Pd Ni-Au Rh
Tiempos de respuesta 10/10/1 ms
Datos comerciales
EAN 4048879027540
eClass 27371001
Número de tarifa arancelaria 85364900
País de origen CZ
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 51517_1214-04.16_ce_z_b.pdf
* Más IVA, más gastos de envío