RM 131/24 OUTPUT RELAY
IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A
Artículo: | 51301 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.129 kg |
País de origen: | CZ |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
1 relé; 3 contactos NO/ 1 contacto NC
5 A
24 V DC
con contactos de desplazamiento positivo
Bornes de tornillo
5 A
24 V DC
con contactos de desplazamiento positivo
Bornes de tornillo
Datos técnicos
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CC | 24 V |
---|---|
Tensión de entrada CC mín. | 21,6 V |
Tensión de entrada CC máx. | 28 V |
Corriente de entrada | 30 mA |
Datos eléctricos | Salida
Categoría de uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 2 A @ 24 V, 0,4 A @ 110 V, 0,2 A @ 230 V |
---|---|
Frecuencia de conmutación máx. | 1 Hz |
Potencia de conmutación CA máx. | 1000 VA |
Potencia de conmutación CC máx. | 50 W |
Tensión de conmutación CA máx. | 250 V |
Tensión de conmutación CC máx. | 250 V |
Corriente de conmutación CC | 300 mA |
Corriente de conmutación máx. | 5 A |
Capacidad de ruptura CA-12 (EN IEC 60947-5-1) | 5 A (24/110/230 V AC) |
Capacidad de ruptura CA-15 (EN IEC 60947-5-1) | 4 A (24 V AC); 3 A (110 V AC); 2 A (230 V AC) |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | rojo |
---|
Datos técnicos | Protección de equipos
Condición de vida útil | En función de la carga |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Tensión de servicio | 2,5 kV |
---|---|
Vida útil eléctrica | 1000000 Ciclos |
Protección de equipos | Sistema mecánico
Vida útil mecánica | 1000000 Ciclos |
---|
Datos técnicos | Datos mecánicos
Tiempo de desactivación máx. | 15 ms |
---|---|
Tiempo de respuesta máx. | 15 ms |
Tiempo de rebote máx. | 2 ms |
Datos mecánicos | Datos de material
Material contacto | Ag Sn O2, Ag hv |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Riel de montaje TH35, G32, (EN 60715) |
Altura | 75 mm |
Anchura | 22,5 mm |
Profundidad | 102 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 50 °C |
Datos de conexión
Connection types
Tipo de conexión 1 | X1 |
---|---|
Tipo de conexión 2 | X2 |
Tipo de conexión 3 | X3 |
Tipo de conexión 4 | X4 |
Tipo de conexión 1
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | verde |
Nº de polos | 4 |
PIN 1 | A 2 |
PIN 2 | A 2 |
PIN 3 | A 1 |
PIN 4 | A 1 |
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | verde |
Nº de polos | 4 |
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | verde |
Nº de polos | 4 |
PIN 1 | 24 |
PIN 2 | 23 |
PIN 3 | 14 |
PIN 4 | 13 |
Tipo de conexión 4
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | verde |
Nº de polos | 4 |
PIN 1 | 33 |
PIN 2 | 34 |
PIN 3 | 41 |
PIN 4 | 42 |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879027687 |
Número de tarifa arancelaria | 85364900 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Accesorios para marcar ----
---- Destornilladores ----