RJ45 Professional male 45° IDC
4-pol., 0,14 - 0,34mm², 4,5 - 9mm, shielded, CAT5
Artículo: | 7000-74021-0000000 |
Peso: | 0.025 kg |
País de origen: | RO |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Ethernet CAT5
Conector 45°
RJ45, 4-polos
apantallado
Protección IP20
Tecnología de conexión rápida
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Conector 45°
RJ45, 4-polos
apantallado
Protección IP20
Tecnología de conexión rápida
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
Corriente de servicio por contacto máx. | 2 A |
Datos técnicos | Comunicación industrial
Parámetro de transferencia | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Tasa de transmisión máx. | 100 MBit/s |
Comunicación industrial | Funcionalidad Ethernet
Dúplex | Full duplex |
---|
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión mín. | 0,14 mm² |
---|---|
Sección transversal de la conexión máx. | 0,34 mm² |
Número AWG mín. | 26 |
Número AWG máx. | 22 |
Instalación | Conexión
Wire insulation diameter max. | 1,6 mm |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Sección de bornes mín. | 4,5 mm |
---|---|
Sección de bornes máx. | 8 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 70 °C |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260703 |
ECLASS-7.0 | 2744010 |
ECLASS-8.0 | 2744010 |
ECLASS-9.0 | 27440114 |
ECLASS-10.1 | 2744010 |
ECLASS-11.1 | 2744010 |
ECLASS-12.0 | 27440114 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879409353 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Cable de conexión ----
---- Línea de datos ----
---- Conector panelables ----