¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
POWER DISTRIBUTOR PD4 PLUG 24+E
El producto puede ser diferente a la imagen

POWER DISTRIBUTOR PD4 PLUG 24+E

Connector for 27680 and 27681
Artículo: 27682
Peso: 0.32 kg
  Disponible para envío inmediato.
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

Conector industrial hembra 24+PE
Precableable
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento 50 V AC/120 V DC (SELV)
Corriente de trabajo por contacto max. 9 A
Protección IP67 en estado montado y enroscado según (EN 60529)
Carcasa Aluminio fundido (pulverizado)
Cable de conexión 0.5...2.5 mm² (AWG 20...14)
Rango de sujeción (Ø cable) 9...17 mm
Características generales
Rango de temperatura -30...+85 °C
Dimensiones alto × ancho × fondo 120×43×70 mm
Datos comerciales
EAN 4048879063432
eClass 27279219
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 27682_9803-04.16_ce_z_b.pdf
  • Descargar Instrucciones de instalación 27682_ina_d_10.pdf
* Más IVA, más gastos de envío