¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
POTENTIAL TERMINAL BLOCK BL.YELL.BR.BL  56111
El producto puede ser diferente a la imagen

POTENTIAL TERMINAL BLOCK BL.YELL.BR.BL

Artículo: 56111
Peso: 0.079 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Regleta de bornes potencial
azul/amarillo/marrón/azul
Certificate
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. 30 V
Tensión de servicio CC máx. 30 V
Corriente total máx. 10 A
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión máx. 2,5 mm²
Número AWG mín. 28
Número AWG máx. 14
Instalación | Conexión
Tipo de conexión Bornes de muelle enchufables
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP20
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura 70 mm
Anchura 56 mm
Profundidad 32,5 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. 0 °C
Temperatura de servicio máx. 55 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -40 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 85 °C

ECLASS-6.0 27141106
ECLASS-6.1 27141106
ECLASS-7.0 27141106
ECLASS-8.0 27141106
ECLASS-9.0 27141106
ECLASS-10.1 27141106
ECLASS-11.1 27141106
ECLASS-12.0 27141106
ETIM-5.0 EC001283
GTIN 4048879049351
Número de tarifa arancelaria 85369010
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Listed CA 56111_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Listed US 56111_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Documentación: Guía de instalación 56109_ina_2_17.pdf (17)
  • Ficheros de construcción: DXF 56109_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: DXF 56111_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: STP 56109_stp_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: STP 56111_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 56111_14-09.14_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 56111_14-09.14_ce_z_a.pdf (A)
  • Información: MTTF reporte 56111_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
* Más IVA, más gastos de envío