¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
POTENTIAL TERMINAL BLOCK
El producto puede ser diferente a la imagen

POTENTIAL TERMINAL BLOCK

4 x blue/brown
Artículo: 56083
Peso: 0.079 kg
  Disponible para envío inmediato.
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

Regleta de bornes potencial
Multicolor
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento max. 30 V AC/DC
Corriente total max. 10 A
Características generales
Protección IP20
Tipo de conexión Bornes de muelle: 0.08...2.5 mm² (AWG 28...14)
Dimensiones alto × ancho × fondo 70×56×32.5 mm
Rango de temperatura 0...+55 °C (temp. de almacenamiento -40...+85 °C)
Datos comerciales
EAN 4048879327589
eClass 27141106
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de diseño 56109_stp_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 56109_dxf_x_a.zip
  • Descargar China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 56083_14-09.14_ce_z_a.pdf
  • Descargar Instrucciones de instalación 56109_ina_2_17.pdf
* Más IVA, más gastos de envío