PASSIVE-DI0° PLASTIC,8XM12.4POL,PRE-WIRED CABLE
15.0m PUR-JB 8*0,34+3*0,75
Artículo: | 27868 |
Peso: | 2.018 kg |
País de origen: | CZ |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
8 vías, 4 polos
PUR/PVC
15.0 m
con LED para señales digitales PNP 24 V DC
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
Corriente total máx. | 10 A |
Datos técnicos | Comunicación industrial
Número de señales por toma de conexión | 1 |
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
Modo de montaje | Schraubgewinde |
---|---|
Altura | 127,5 mm |
Anchura | 54,5 mm |
Profundidad | 25 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 80 °C |
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | 362 |
---|---|
Tipo de cable | 2 |
Color de la cubierta | gris |
Type of Certificate | cURus |
Estilo STOOW envoltura | Híbrido, Señal, Power |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 2 wires con Filler twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 9 wires En torno a Combinación de torsión twisted |
Filler | sí |
wire arrangement | blanco, violeta, (verde, amarillo, gris, rosa, rojo, negro, , azul, Verde-amarillo) |
Mechanical data | Cable
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) | 2 Mio. @ 25 °C |
---|---|
Cable weigth | 115,5 g/m |
Material cubierta | PUR |
Dureza shore cubierta | 87 ± 5 Shore A |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, Sin silicona |
Outer-diameter (jacket) | 8,1 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material envoltura interior | PVC |
Color (envoltura interior) | gris |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 8 |
Outer diameter insulation | 1,3 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 43 ± 5 Shore D |
Material properties wire insulation | Fácil de procesar a máquina |
Ingredient freeness wire insulation | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, Sin silicona |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Material conductor wire | Cordón de cobre, pelado |
Conductor type (wire) | Clase de cordón 5 |
Material wire insulation (Power) | PVC |
Outer diameter wire insulation (Power) | 1,8 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 % |
Shore hardness wire insulation (Power) | 43±5 Shore D |
Material properties wire insulation (Power) | Fácil de procesar a máquina |
Ingredient freeness wire insulation (Power) | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, Sin silicona |
Número de conductores (eléctricos) | 3 |
Amount strands wire (Power) | 24 |
Diameter of single wires (Power) | 0,2 mm |
Wire conductor cross section (Power) | 0,75 mm² |
Material conductor wire (Power) | Cordón de cobre, pelado |
Conductor type wire (Power) | Clase de cordón 5 |
Distancia de recorrido (cadenas portacables) | 5 m @ 25 °C |
Electrical data | Cable
Intensidad de corriente (norma) | a DIN VDE 0298-4 |
---|---|
Intensidad de corriente mín. cable | 4 A |
Electrical resistance line constant wire | 57 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Power) | 26 Ω/km @20 °C |
Loop resistance | 7,8 A |
Max. rated voltage power (conductor - ground) | 300 V |
Max. rated voltage power (conductor - conductor) | 300 V |
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 2 kV @ 60 s |
AC withstand voltage power (wire - wire) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -30 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 80 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -5 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 70 °C |
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 |
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
Datos de conexión
Tipo de conexión 1
Family construction form | free cable end |
---|---|
Nº de polos | 11 |
Tipo de conexión 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 4 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | - |
PIN 4 | NO S 1 |
PIN 5 | PE |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440108 |
ECLASS-11.1 | 27440108 |
ECLASS-12.0 | 27440108 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879062787 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Adaptador para carril DIN ----