También puede ser de su interés
8 vías, 4 polos
PUR/PVC
3.0 m
con LED para señales digitales PNP 24 V DC
Otras longitudes bajo demanda.
PUR/PVC
3.0 m
con LED para señales digitales PNP 24 V DC
Otras longitudes bajo demanda.
Distribución de contactos
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (Tierra) |
Indicador LED | LED (verde): Power / LED (ámbar): (S1) |
Cables
N°/diámetro de hilos | 8× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
---|---|
Aislamiento del cable | PVC |
Cadenas portacables | 2 Mio. |
Color de la cubierta | gris |
Material (cubierta) | PUR/PVC (UL/CSA) |
Ø exterior del cable | 8.1 mm ±5% |
Radio de curvatura (móvil) | 10× Ø exterior |
Rango de temperatura (fijo) | -30...+80 °C |
Rango de temperatura (móvil) | -5...+70 °C |
Identificación de cable | 362 |
Tipo de cable | 2 (PUR/PVC) |
Homologación (cable) | UL (AWM-Style 20549/1731), CE conform |
Peso del cable [G/m] | 115,5 |
Material (cable) | Cable Cu, pelado |
resistencia (principal) | max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C) |
Unifilar Ø (principal) | 0.15 mm (0.34 mm²); 0.2 mm (0.75 mm²) |
Fabriación (cable) | 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 24× 0.2 mm (0.75 mm²); (cable multifilar clase 5) |
Diámetro (cable) | 8× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
AWG | similar a AWG 22 (0.34 mm²); similar a AWG 18 (0.75 mm²) |
Material (aislamiento de cable) | PVC |
Propiedades del material (aislamiento del cable) | Libre de CFC, cadmio, silicona y plomo |
Resistencia shore (aislamiento del cable) | 43 ±5 D |
Cable-Ø incl. Aislamiento | 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²) |
Color/numeración de cables | ws, vi, gn, ge, gr, rs, rt, sw+br, bl, gnge längsgestreift |
Apantallado | no |
Material (cubierta) | PUR/PVC |
Ø exterior (cubierta) | 8.1 mm ±5% |
Color (cubierta) | gris |
resistencia química | buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos (EN 60811-404) |
Tensión nominal | U0/U 300/300 V AC |
Tensión de test | 2000 V AC |
Capacidad de carga de corriente | a DIN VDE 0298-4 |
Rango de temperatura (fijo) | -30...+80 °C |
Rango de temperatura (móvil) | -5...+70 °C |
radio de curvatura (fijo) | 5× Ø exterior |
Radio de curvatura (móvil) | 10× Ø exterior |
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Distancia de recorrido (cadenas portacables) | max. 5 m (horizontal) |
Velocidad de desplazamiento | max. 2 m/s |
Aceleración (cadenas portacables) | max. 10 m/s² |
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento | 24 V DC |
---|---|
Señal por vía | 1 - (31-32) |
Corriente de trabajo por contacto | max. 4 A |
Corriente total | max. 10 A |
Cierre de las vías | Tornillo (M12×1 mm) |
Características generales
Dimensiones alto × ancho × fondo | 127.5×54.5×25 mm |
---|---|
Protección | IP67 en estado montado y enroscado según (EN 60529) |
Rango de temperatura | -20...+80 °C |
Datos comerciales
EAN | 4048879062817 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | CZ |
Unidad de embalaje | 1 |