¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
Modlight70 Pro LED modul red  4000-76070-1011000
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

Modlight70 Pro LED modul red

Input 24VDC

Artículo: 4000-76070-1011000
Peso: 0.065 kg
País de origen:  ID
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Módulo LED (rojo)
Certificate

Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC 24 V
Tensión de servicio CC mín. 21,6 V
Tensión de servicio CC máx. 26,4 V
Consumo de corriente máx. 62,5 mA
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP65
Condición adicional grado de protección insertado, Bloqueado
Datos mecánicos | Datos de material
Matrial carcasa PC
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura 49 mm
Anchura 70 mm
Profundidad 70 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -30 °C
Temperatura de servicio máx. 60 °C

Tipo de conexión 1
Modo de montaje Cierre en bayoneta

ECLASS-6.0 27371200
ECLASS-6.1 27371220
ECLASS-7.0 27371220
ECLASS-8.0 27371220
ECLASS-9.0 27371220
ECLASS-10.1 27371220
ECLASS-11.1 27371220
ECLASS-12.0 27371220
ETIM-5.0 EC000232
GTIN 4048879752626
Número de tarifa arancelaria 85319000
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Ficheros de construcción: DXF 4000-76070-1011000_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 4000-76070-1011000_p8_2_61.zip (61)
  • Ficheros de construcción: STP 4000-76070-1011000_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: EU Declaración de conformidad 4000-76070-1011000_04-06.18_ce_z_a.pdf (A)
  • Información: MTBF reporte 4000-76070-1011000_MIL-HDBK-217F(25°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)
* Más IVA, más gastos de envío