¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
Miro 6,2 Timer On-delay max.0,1-10 sec.  52300
El producto puede ser diferente a la imagen

Miro 6,2 Timer On-delay max.0,1-10 sec.

MIRO 6.2 TIMER ON-DELAY

Artículo: 52300
Producto alternativo:   
Peso: 0.035 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Salida de relé
Retardo de conexión: 0.1...10s
Bornes de tornillo
safe separation (EN 60947-1)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CC 24 V
Tensión de entrada CC mín. 20,4 V
Tensión de entrada CC máx. 26,4 V
Corriente de entrada 20 mA
Corriente de entrada CC 16 mA
Tensión de control CC 24 V
Tensión de control CC mín. 20,4 V
Tensión de control CC máx. 26,4 V
Datos eléctricos | Salida
Tensión de salida ajustable no
Output current max. 6 A
Categoría de uso CA-12 (EN IEC 60947-5-1) 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Categoría de uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Categoría de uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1) 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Frecuencia de conmutación máx. 10 Hz
Potencia de conmutación CA máx. 1500 VA
Potencia de conmutación CC máx. 120 W
Tensión de conmutación CA máx. 250 V
Tensión de conmutación CC máx. 250 V
Corriente de conmutación CC 100 mA
Datos técnicos | Protección de equipos
Condición de vida útil En función de la carga
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Tensión de servicio 4 kV
Vida útil eléctrica 20000000 Ciclos
Protección de equipos | Sistema mecánico
Vida útil mecánica 20000000 Ciclos
Datos técnicos | Datos mecánicos
Tiempo de desactivación máx. 15 ms
Tiempo de respuesta máx. 10 ms
Tiempo de rebote máx. 1,5 ms
Datos mecánicos | Datos de material
Material contacto Ag Sn O2
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Carril de montaje, (EN 60715)
Altura 91 mm
Anchura 6,2 mm
Profundidad 71 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. 0 °C
Temperatura de servicio máx. 55 °C

Tipo de conexión 1
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 1
PIN 1 16
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 1
PIN 1 15
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 1
PIN 1 18
Tipo de conexión 4
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 1
PIN 1 A 1 +
Tipo de conexión 5
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 1
PIN 1 A 2 -

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27371790
ECLASS-7.0 27371790
ECLASS-8.0 27371605
ECLASS-9.0 27371605
ECLASS-10.1 27371605
ECLASS-11.1 27371605
ECLASS-12.0 27371605
ETIM-5.0 EC001439
GTIN 4048879027007
Número de tarifa arancelaria 85364900
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: CSA CA 52300_080128-0-000_C3211-07_csa_z_d.pdf (D)
  • Aprobación: CSA US 52300_080128-0-000_C3211-87_csau_z_d.pdf (D)
  • Aprobación: UL Registered CA 52300_E140415-NKCR8_urc_z_d.pdf (D)
  • Aprobación: UL Registered US 52300_E140415-NKCR2_ur_z_d.pdf (D)
  • Ficheros de construcción: P8 52300_p8_2_10.zip (10)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 52300_1420-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 52300_1420-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Información: MTTF reporte 52300_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Contactos para regleta de bornes ----
---- Etiqueta para abrazadera ----
---- Abrazadera ----
* Más IVA, más gastos de envío