¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145

MVP12, 6XM12, 5POLE, PLUG. CAP SPT

Plug. cap, field-wireable via spring terminals

Artículo: 27768
Peso: 0.178 kg
País de origen:  DE
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción


6 vías, 5 polos
Bornes de muelle enchufables
Separación potencial opcional
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC 24 V
Corriente de servicio por contacto máx. 4 A
Corriente total con alimentación de corriente simple máx. 8 A
Corriente total con alimentación de corriente doble máx. 16 A
Datos técnicos | Comunicación industrial
Número de señales por toma de conexión 2
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión máx. 1,5 mm²
Número AWG máx. 16
Instalación | Conexión
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Set de montaje M12 x 1
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP67
Condición adicional grado de protección Atornillado, Montado
Protección de equipos | Medios
Flame resistance Difícilmente inflamable
Datos mecánicos | Datos de material
Matrial carcasa Plástico
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje Schraubgewinde
Altura 125 mm
Anchura 50,2 mm
Profundidad 17 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -20 °C
Temperatura de servicio máx. 80 °C

Tipo de conexión 1
Family construction form Cap
Nº de polos 21
Tipo de conexión 2
Family construction form M12
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Codificación A
Nº de polos 5
PIN 1 24 V DC
PIN 2 S 2
PIN 3 0 V
PIN 4 S 1
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879063357
Número de tarifa arancelaria 85369010
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Listed CA 27768_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Listed US 27768_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Documentación: Guía de instalación 27767_ina_2_11.pdf (11)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: EU Declaración de conformidad 27768_11-06.17_ce_z_a.pdf (A)
  • Información: MTTF reporte 27768_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
* Más IVA, más gastos de envío