También puede ser de su interés
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
4 vías, 5 polos
PUR/PVC
potencial separados
con LED para señales digitales PNP 24 V DC
Otras longitudes bajo demanda.
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
4 vías, 5 polos
PUR/PVC
potencial separados
con LED para señales digitales PNP 24 V DC
Otras longitudes bajo demanda.
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
Distribución de contactos
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | (NC)/(S2) |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (Tierra) |
Indicador LED | LED (verde): Power / LED (ámbar): (S1/S2) |
Características generales
Dimensiones alto × ancho × fondo | 100×50.2×17 mm |
---|---|
Rango de temperatura | -20...+80 °C |
Cables
Número de cable | 374 |
---|---|
N°/diámetro de hilos | 8× 0.34 + 5× 0.75 mm² |
Aislamiento del cable | PVC |
Cadenas portacables | 1.5 Mio. |
Color de la cubierta | gris |
Material (cubierta) | PUR/PVC |
Ø exterior del cable | 9.2 mm ±5% |
radio de curvatura (fijo) | 10× Ø exterior |
Radio de curvatura (móvil) | 12× Ø exterior |
Rango de temperatura (fijo) | -30...+80 °C |
Rango de temperatura (móvil) | -30...+80 °C |
Color (cubierta) | gris |
Datos técnicos
Corriente de trabajo por contacto | max. 4 A |
---|---|
Señal por vía | 2 |
Corriente total | max. 2× 8 A |
Cierre de las vías | Tornillo (M12×1 mm) |
Voltaje de funcionamiento | 24 V DC ±25% |
Protección | IP65 y IP67 en estado enchufado y atornillado (EN 60529) |
Material | PBT |
Carcasa | Plástico, de difícil combustión |
Datos comerciales
EAN | 4048879064286 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | CZ |
Unidad de embalaje | 1 |