También puede ser de su interés
4 vías, 5 polos
Módulo básico sin LED
Separación potencial opcional
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Módulo básico sin LED
Separación potencial opcional
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Distribución de contactos
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | (NC)/(S2) |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento | 24 V DC |
---|---|
Señal por vía | 2 |
Corriente de trabajo por contacto | max. 4 A |
Corriente total | max. 2× 8 A |
Carcasa | Plástico, de difícil combustión |
Protección | IP67 en estado montado y enroscado según (EN 60529) |
Cierre de las vías | Tornillo (M12×1 mm) |
Características generales
Rango de temperatura | -20...+80 °C |
---|---|
Dimensiones alto × ancho × fondo | 99.2×50.2×16.5 mm |
Datos comerciales
EAN | 4048879061759 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | DE |
Unidad de embalaje | 1 |