¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MVP12, 4XM12, 5POLE, M23 19POL. CON.
El producto puede ser diferente a la imagen

MVP12, 4XM12, 5POLE, M23 19POL. CON.

Connector exit 90°
Artículo: 27787
Peso: 0.13 kg
  Disponible para envío inmediato.
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

4 vías, 5 polos
Conector M23, acodada
19 polos utilizados
con LED para señales digitales PNP 24 V DC
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda. Otras longitudes bajo demanda.
Distribución de contactos
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Tierra)
Indicador LED LED (verde): Power / LED (ámbar): (S1/S2)
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento 24 V DC
Señal por vía 2
Corriente de trabajo por contacto max. 4 A
Corriente total max. 7.5 A
Cierre de las vías Tornillo (M12×1 mm)
Carcasa Plástico, de difícil combustión
Protección IP67 en estado montado y enroscado según (EN 60529)
Características generales
Rango de temperatura -20...+80 °C
Dimensiones alto × ancho × fondo 100×50.2×16.5 mm
Datos comerciales
EAN 4048879063166
eClass 27279219
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de diseño 27787_dxf_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 27787_stp_x_a.zip
  • Descargar China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 27787_13-05.15_ce_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 27787_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 27787_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Descargar Instrucciones de instalación 27784_ina_3_14.pdf
cURus
cULus
* Más IVA, más gastos de envío