¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MVP12, 4XM12, 4POLE, PLUGGABLE CABLE
El producto puede ser diferente a la imagen

MVP12, 4XM12, 4POLE, PLUGGABLE CABLE

15.0m PUR/PVC 8x0,34+5x0,75, w/o LED's
Artículo: 277240
Peso: 3.036 kg
  En producción
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

4 vías, 5 polos
PUR/PVC
15.0 m
Separación potencial opcional
Otras longitudes bajo demanda.
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
Distribución de contactos
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
Cables
Número de cable 374
N°/diámetro de hilos 8× 0.34 + 5× 0.75 mm²
Aislamiento del cable PVC
Cadenas portacables 1.5 Mio.
Color de la cubierta gris
Material (cubierta) PUR/PVC
Ø exterior del cable 9.2 mm ±5%
radio de curvatura (fijo) 10× Ø exterior
Radio de curvatura (móvil) 12× Ø exterior
Rango de temperatura (fijo) -30...+80 °C
Rango de temperatura (móvil) -30...+80 °C
Color (cubierta) gris
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento 24 V DC
Corriente de trabajo por contacto max. 4 A
Señal por vía 2
Corriente total max. 2× 8 A
Carcasa Plástico, de difícil combustión
Protección IP67 en estado montado y enroscado según (EN 60529)
Cierre de las vías Tornillo (M12×1 mm)
Características generales
Rango de temperatura -20...+80 °C
Dimensiones alto × ancho × fondo 99.2×50.2×17.2 mm
Datos comerciales
EAN 4048879059473
eClass 27279219
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen CZ
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 277240_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 277240_07-06.17_ce_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 277240_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
cURus
* Más IVA, más gastos de envío