¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MVP12, 4XM12, 4POLE, PLUGGABLE CABLE
El producto puede ser diferente a la imagen

MVP12, 4XM12, 4POLE, PLUGGABLE CABLE

5.0m PUR/PVC 4x0,34+3x0,75
Artículo: 27012
Peso: 0.655 kg
  En producción
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

4 vías, 4 polos
PUR/PVC
5.0 m
con LED para señales digitales PNP 24 V DC
Otras longitudes bajo demanda.
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
Distribución de contactos
PIN 1 (+)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Tierra)
Indicador LED LED (verde): Power / LED (ámbar): (S1)
Cables
Número de cable 333
N°/diámetro de hilos 4× 0.34 + 3× 0.75 mm²
Aislamiento del cable PVC
Cadenas portacables 2 Mio.
Color de la cubierta gris
Material (cubierta) PUR/PVC
Ø exterior del cable 7.4 mm ±5%
Radio de curvatura (móvil) 12× Ø exterior
Rango de temperatura (fijo) -30...+80 °C
Rango de temperatura (móvil) -5...+70 °C
Identificación de cable 333
Tipo de cable 2 (PUR/PVC)
Homologación (cable) UL (AWM-Style 21441/10955), CE conform
Peso del cable [G/m] 91,3
Material (cable) Cable Cu, pelado
resistencia (principal) max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C)
Unifilar Ø (principal) 0.15 mm (0.34 mm²); 0.2 mm (0.75 mm²)
Fabriación (cable) 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 24× 0.2 mm (0.75 mm²); (cable multifilar clase 5)
Diámetro (cable) 4× 0.34 + 3× 0.75 mm²
AWG similar a AWG 22 (0.34 mm²); similar a AWG 18 (0.75 mm²)
Material (aislamiento de cable) PVC
Propiedades del material (aislamiento del cable) Libre de CFC, cadmio, silicona y plomo
Resistencia shore (aislamiento del cable) 43 ±5 D
Cable-Ø incl. Aislamiento 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²)
Color/numeración de cables ws, gn, ge, gr+br, bl, gnge längsgestreift
Apantallado no
Material (cubierta) PUR/PVC
Dureza shore (cubierta) 87 ±5 A
Ø exterior (cubierta) 7.4 mm ±5%
Color (cubierta) gris
resistencia química buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos (EN 60811-404)
Tensión nominal U0/U 300/300 V AC
Tensión de test 2000 V AC
Capacidad de carga de corriente a DIN VDE 0298-4
Rango de temperatura (fijo) -30...+80 °C
Rango de temperatura (móvil) -5...+70 °C
radio de curvatura (fijo) 5× Ø exterior
Radio de curvatura (móvil) 12× Ø exterior
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) max. 2 Mio. (25 °C)
Distancia de recorrido (cadenas portacables) max. 5 m (horizontal)
Velocidad de desplazamiento max. 2 m/s
Aceleración (cadenas portacables) max. 10 m/s²
Datos técnicos
Señal por vía 1 - (31-32)
Corriente de trabajo por contacto max. 4 A
Corriente total max. 8 A
Cierre de las vías Tornillo (M12×1 mm)
Voltaje de funcionamiento 24 V DC ±25%
Protección IP65 y IP67 en estado enchufado y atornillado (EN 60529)
Material PBT
Carcasa Plástico, de difícil combustión
Características generales
Dimensiones alto × ancho × fondo 100×50.2×17 mm
Rango de temperatura -20...+80 °C
Datos comerciales
EAN 4048879064651
eClass 27279219
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de diseño 27773_stp_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 27773_dxf_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño EPLAN4.P.MUR.MVP12.Z13
  • Descargar China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 27012_07-06.17_ce_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 27012_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 27012_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
cURus
cULus
* Más IVA, más gastos de envío