MVP-METALL, 8XM12, 5POLE, PRE-WIRED CABLE
5.0m PUR 16x0,34+5x0,75, UL/CSA
Artículo: | 27590 |
Peso: | 1.44 kg |
País de origen: | CZ |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
8 vías, 5 polos, DIAGNOSTICO
5.0 m
Corriente de trabajo: 2 A por M12 (fêmea)
Control electrónico de corriente integrado, con desconexión
diagnóstico electrónico con LED de Error
Otras longitudes bajo demanda.
La corriente de todos los puertos es monitorizada tomando como corriente total 0 V (contacto 3), y se apagan en caso de sobrecarga o cortocircuito (reset automático). El voltaje suministrado a los otros puertos continúa siendo el mismo. En caso de fallo la señal DIAGNÓSTICO al PLC (cable "marrón´" 2) cae de 24 V DC to 0 V. El operador puede reaccionar inmediatamente analizando la señal de diagnóstico.
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC | 24 V |
---|---|
Consumo de corriente máx. | 35 mA |
Corriente total máx. | 10 A |
Datos eléctricos | Entrada
Corriente de entrada con equipamiento completo mín. | 20 A |
---|---|
Intensidad de corriente por puerto máx. | 2,5 A |
Datos eléctricos | Salida
Salida de diagnóstico | Activo elevado |
---|---|
Corriente salida de diagnóstico máx. | 25 mA |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | rojo, verde |
---|
Instalación | Conexión
Set de montaje | M12 x 1 |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP67, IP68 |
---|---|
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
A prueba de sobrecargas | sí |
Resistente a cortocircuitos | sí |
Corriente de cortocircuito mín. | 2,3 A |
Corriente de cortocircuito máx. | 2,7 A |
Corriente de sobrecarga mín. | 2,3 A |
Corriente de sobrecarga máx. | 2,7 A |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento carcasa | Nickeled |
---|---|
Matrial carcasa | Fundición a presión de zinc |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | Schraubgewinde |
---|---|
Altura | 145 mm |
Anchura | 55 mm |
Profundidad | 21 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 60 °C |
Estándar de producto | EN 61131-2 |
---|
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | 403 |
---|---|
Printing color of wire insulation | Blanco (aislamiento azul), Blanco (aislamiento marrón) |
Color de la cubierta | gris |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 5 wires En torno a Relleno de cable twisted |
Stranding factor min. | 70 mm |
Stranding factor max. | 70 mm |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 16 wires En sentido contrario twisted |
Stranding factor min. (type 2) | 105 mm |
Stranding factor max. (type 2) | 105 mm |
Envoltura | test |
Filler | sí |
wire arrangement | (Gris-rosa, violeta, marrón-gris, negro, gris-blanco, rojo, marrón-amarillo, rosa, amarillo-blanco, gris, marrón-verde, amarillo, verde-blanco, verde, Rojo-azul, blanco), 1, azul 2, 2, Verde-amarillo, azul 1 |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 253 g/m |
---|---|
Material cubierta | PUR |
Dureza shore cubierta | 85 ± 5 Shore A |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona, Sin sustancias que afectan a la humectabilidad de la pintura |
Outer-diameter (jacket) | 11,5 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | TPE |
Amount wires | 5 |
Outer diameter insulation | 1,8 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 55 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona, Sin sustancias que afectan a la humectabilidad de la pintura |
Printing color of wire insulation | Blanco (aislamiento azul), Blanco (aislamiento marrón) |
Amount strands (wire) | 96 |
Diameter of single wires | 0,1 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,75 mm² |
Distancia de recorrido (cadenas portacables) | 1,8 m @ 25 °C |
Material conductor wire | Cordón de cobre, pelado |
Conductor type (wire) | Clase de cordón 6 |
Material wire insulation (Data) | TPE |
Outer diameter wire insulation (Data) | 1,4 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation (Data) | 55 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation (Data) | Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona, Sin sustancias que afectan a la humectabilidad de la pintura |
Amount wires (Data) | 16 |
Amount strands wire (Data) | 42 |
Diameter of single wires (Data) | 0,1 mm |
Conductor crosssection wire (Data) | 0,34 mm² |
Material conductor wire (Data) | Cordón de cobre, pelado |
Wire conductor type (Data) | Clase de cordón 6 |
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 500 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 300 V |
Intensidad de corriente (norma) | a DIN VDE 0298-4 |
Intensidad de corriente mín. cable | 9 A |
Intensidad de corriente mín. conductor (datos) | 4 A |
Electrical resistance line constant wire | 26 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Data) | 57 Ω/km @ 20 °C |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 2 kV @ 60 s |
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 90 °C |
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
Radio de flexión (instalación) | x Outer diameter |
---|---|
radio de curvatura (fijo) | 5 x Outer diameter |
Radio de curvatura (móvil) | 10 x Outer diameter |
Velocidad de desplazamiento | 5 Mio. @ 25 °C |
Datos de conexión
Tipo de conexión 1
Family construction form | free cable end |
---|---|
Nº de polos | 21 |
Tipo de conexión 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | NC S 2 |
PIN 3 | - |
PIN 4 | NO S 1 |
PIN 5 | PE |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440108 |
ECLASS-11.1 | 27440108 |
ECLASS-12.0 | 27440108 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879063487 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Tapón roscado ----
---- Accesorios para marcar ----
---- Insert para carcasa ----
---- Tecnologia de conexión rápida ----
---- Set de tierra ----
---- Adaptador para carril DIN ----