¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MVP-METALL, 8XM12, 5POLE, M23 19POL. CON.
El producto puede ser diferente a la imagen

MVP-METALL, 8XM12, 5POLE, M23 19POL. CON.

Connector exit frontside
Artículo: 27538
Peso: 0.2 kg
  En producción
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

8 vías, 5 polos, DIAGNOSTICO
Conector M23
19 polos utilizados
Distribución de contactos
PIN 1 (+)
PIN 2 Puerto 1...7 (NO)/(S2); Puerto 8: diagnóstico
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Tierra)
Indicador LED LED (verde): Power / LED (ámbar): (S1/S2) / LED (rojo): Error
Características generales
Rango de temperatura -20...+60 °C
Dimensiones alto × ancho × fondo 145×55×21 mm
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento 24 V DC (EN 61131-2)
Corriente de trabajo (contacto 3) max. 0.5 A (desconexión 0.7...0.9 A)
Toma de corriente max. 35 mA
Corriente total max. 10 A
Capacidad de entrada de corriente max. 1470 µF
Unidad de protección Cortocircuito, sobrecarga (conmutación PNP)
Fuente de alimentación requerida con equipamiento completo min. 10 A
Display LED por puerto LED (ámbar): contactos 4 y 2; 2× LED (rojo): para parásitos
Salida de diagnóstico active high, carga max. 25 mA, M23 - PIN 18
Indicador LED LED (verde): P1 y P2; LED (rojo): ERROR para diagnóstico óptico
Cierre de las vías Tornillo (M12×1 mm)
Carcasa Aleación de zinc, niquelado mate
Protección IP65, IP67, IP68 en estado enchufado y atornillado (EN 60529)
Descripción
Descripción de funcionamiento Todos los puertos M12 son monitorizados bajo una corriente total de 0 V (contacto 3), y se apagan en caso de sobrecarga o cortocircuito (auto-reset). La tensión de servicio sigue siendo la misma. En caso de fallo la señal de DIAGNÓSTICO “active high” al P
Datos comerciales
EAN 4048879063548
eClass 27279219
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen CZ
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 27538_03-09.16_ce_z_a.pdf
  • Descargar Instrucciones de instalación 27538_ina_2_11.pdf
* Más IVA, más gastos de envío