¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MVK-MPNIO F DI16/8 7/8" IRT
El producto puede ser diferente a la imagen

MVK-MPNIO F DI16/8 7/8" IRT

MVK ProfiNet/PROFIsafe Compact module, metal,
Artículo: 55556
Peso: 0.795 kg
  En producción
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

Accesorios

También puede ser de su interés

Entradas de seguridad hasta cat.4/PLe (EN ISO 13849-1), hasta SIL3 (IEC 61508), hasta SILCL3 (IEC 62061)
FDI16/8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codificado D
7/8", 5 polos, 2× max. 9 A
M12, 5 polos, codificado A
Conexiones
Bus de campo Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codificado D
Sensor-sistema/actuador de alimentación 7/8", 5 polos, 2× max. 9 A
Puertos de E/S M12, 5 polos, codificado A
Características generales
Protección IP67
Modo de montaje Fijación de tornillo de 2 agujeros
Rango de temperatura -20...+55 °C (temp. de almacenamiento -40...+70 °C)
Dimensiones alto × ancho × fondo 44×63×225 mm
Indicadores de seguridad
PL hasta e
Categoria de uso hasta 4
PFH 1.70E-9
DC 98%
SIL hasta 3
SIL CL hasta 3
vida útil 20 años
PROFINET
Shared Device/Input si, para 2 controles
Specification V2.2, Conformance Class C (IRT)
MRP
Direccionado DCP
Entrada de seguridad
Alimentación de sensor US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (PIN 1+5), protegido contra cortocircuitos y sobrecargas, o max. 700 mA para un solo PIN
Tipo para sensores electrónicos o switches mecánicos
Diagnóstico
Estado de la comunicación vía LED
Diagnóstico vía LED por módulo y canal
Diagnóstico vía BUS por módulo y canal
Monitorización - bajo tensión
Monitorización - sin voltaje
Cortocircuito y sobrecarga
Aviso de actuador por canal via LED y BUS
Detección cross-link Sensor / Actuador
Detección de rotura de cable
Datos comerciales
EAN 4048879570756
eClass 27242604
Número de tarifa arancelaria 85389099
País de origen DE
Unidad de embalaje 1
Cable de datosMostrar todo
Cable de potenciaMostrar todo
Cable sensor-actuadorMostrar todo
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de configuración 55562_63_MVK_F_Kfg_x_12.zip
  • Descargar Archivos de diseño 55560_stp_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 55560_dxf_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 55556_p8_2_50.zip
  • Descargar China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 55556_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 55556_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 55556_01-205-5408-01-16_15.02.2021_tuev_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 55556_Z11326-feb16-oct18-MVK-MPNIO-F-v2.2_pn_z_b.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 55556_01-02.16_ce_z_b.pdf
  • Descargar Instrucciones de instalación 55556_ina_x_11.zip
  • Descargar Manuales 55563_hdb_x_22.zip
  • Descargar Software y driver 10500984_MVKSafety Configurator_TB2_x_30.zip
  • Descargar Software y driver 55557_SISTEMA_TB3_x_22.zip
cULus
PROFINET
PROFIsafe
* Más IVA, más gastos de envío