¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
E/S digitales
DIO14 DIO2/IOL2 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codificado D
M12 Power, 5 polos, codificado L
M12, 5 polos, codificado A
IO-Link Master V1.1.2
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Tecnologías de bus
Tecnologías de bus
Características generales
Modo de montaje Fijación de tornillo de 2 agujeros
Rango de temperatura -25...+60 °C (temp. de almacenamiento -25...+70 °C)
Protección IP67
Dimensiones alto × ancho × fondo 37×63×225 mm
Salida
Carga de lámparas 10 W
Alimentación de actuador UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Corriente por salida max. 1.6 A (protegido contra cortocircuitos y sobrecarga)
Entrada
Alimentación de sensor US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 hembra)/max. 1 A (IO-Link hembra), protegido contra cortocircuitos y sobrecargas
Tipo para sensores de 3 cables o interruptores mecánicos, PNP, IO-Link Devices
IO-Link
Specification IO-Link Master V1.1.2
Port Class Class B (sin separación galvánica)
IO-Link 2× Master
Parámetro de transferencia 32 Byte (In) 32 Byte (Out) vía IO-Link port
Tipos de funcionamiento COM1; COM2; COM3 (automatic)
Parametrización
PIN 4 Input/Output (port X0...X7); IO-Link Master (port X6, X7)
PIN 2 Input/Output (port X0...X7); U-Actuator IO-Link Class B (port X6, X7)
Conexiones
Bus de campo Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codificado D
Sensor-sistema/actuador de alimentación M12 Power, 5 polos, codificado L, 2× max. 16 A
Puertos de E/S M12, 5 polos, codificado A
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class C (IRT)
Direccionado DCP
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
PROFINET Netload Class III
MRP
Shared Device si, para 2 controles
Diagnóstico
Estado de la comunicación vía LED
Diagnóstico vía LED por módulo y canal
Diagnóstico vía BUS por módulo y canal
Aviso de actuador por canal via LED y BUS
Monitorización - bajo tensión
Monitorización - sin voltaje
Cortocircuito y sobrecarga
Rotura de cable por puerto
Datos comerciales
EAN 4048879778398
eClass 27242604
Número de tarifa arancelaria 85389099
País de origen DE
Unidad de embalaje 1.000
Cable de datosMostrar todo
Cable de potenciaMostrar todo
Cable sensor-actuadorMostrar todo
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Aprobación: UL Listed CA 55181_E201820-NRAQ7_ULC_Z_A.PDF
  • Descargar Aprobación: UL Listed US 55181_E201820-NRAQ_UL_Z_A.PDF
  • Descargar Certificado: ProfiNet  55181_Z12770-Z40274-11.07.2022-V2.33_PN_Z_B.PDF
  • Descargar Descripción del aparato: GSDML 55530_MVK-M_KF0_X_14.ZIP
  • Descargar Documentación: Datos del producto 55181_PD_X_11.ZIP
  • Descargar Documentación: Guía de instalación 55181_INA_X_10.ZIP
  • Descargar Documentación: Manual 55180_HDB_X_12.ZIP
  • Descargar Ficheros de construcción: DXF 55180_DXF_X_A.7Z
  • Descargar Ficheros de construcción: P8 55181_P8_2_10.ZIP
  • Descargar Ficheros de construcción: STP 55180_STP_X_C.ZIP
  • Descargar Información: Declaración de conformidad UKCA 55181_16-08.19_UK_Z_A.PDF
  • Descargar Información: EU Declaración de conformidad 55181_16-08.19_CE_Z_A.PDF
  • Descargar Software: Firmwareupdatetool 10500955_AUTOUPDATEX_TB3_X_30.ZIP
* Más IVA, más gastos de envío