¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MVK I/O COMPACT MODULE, METAL
El producto puede ser diferente a la imagen

MVK I/O COMPACT MODULE, METAL

CANopen, 16 multifunctionale channels
Artículo: 55306
Peso: 0.822 kg
  En producción
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

E/S digitales
DIO8 DIO8
CAN 1 Mbit/s; M12, codificación A
7/8", 5 polos, 2× max. 9 A
M12, 5 polos, codificado A
FSU (Fast-Start-Up)
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Entrada
Alimentación de sensor US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 hembra) protegido contra cortocircuitos y sobrecargas
Tipo para sensores de 3 cables o interruptores mecánicos, PNP
Conexiones
Bus de campo CAN 1 Mbit/s; M12, codificación A
Sensor-sistema/actuador de alimentación 7/8", 5 polos, 2× max. 9 A
Puertos de E/S M12, 5 polos, codificado A
Alimentación del módulo
Voltaje de funcionamiento 24 V DC (EN 61131-2)
CANopen
Direccionado Conmutador giratorio 1...99
Características generales
Protección IP67
Modo de montaje Fijación de tornillo de 2 agujeros
Dimensiones alto × ancho × fondo 42×63×225 mm
Rango de temperatura 0...+55 °C (temp. de almacenamiento -20...+75 °C)
Salida
Alimentación de actuador UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Corriente por salida max. 1.6 A (protegido contra cortocircuitos y sobrecarga)
Carga de lámparas 10 W
Parametrización
PIN 4 Input/Output
PIN 2 Input/Output/Diagnostic
Diagnóstico
Estado de la comunicación vía LED
Diagnóstico vía LED por módulo y canal
Diagnóstico vía BUS por módulo y canal
Monitorización - bajo tensión
Monitorización - sin voltaje
Cortocircuito y sobrecarga
Aviso de actuador por canal via LED y BUS
Rotura de cable por puerto
Datos comerciales
EAN 4048879051491
eClass 27242604
Número de tarifa arancelaria 85176200
País de origen DE
Unidad de embalaje 1
Cable de datosMostrar todo
Cable de potenciaMostrar todo
Cable sensor-actuadorMostrar todo
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de configuración MVK-MC_55306.zip
  • Descargar Archivos de diseño 55294_dxf_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 55294_stp_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 55306_p8_2_50.zip
  • Descargar Archivos de diseño 55304_p8_2_50.zip
  • Descargar China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 55306_0000004f-cia200401-301v402-20-0027-Feb04_can_z_b.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 55306_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 55306_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 55306_918-04.16_ce_z_c.pdf
  • Descargar Instrucciones de instalación 55304_ina_6_22.pdf
  • Descargar Manuales 55388_hdb_x_12.zip
cULus
CANopen
* Más IVA, más gastos de envío