MVK I/O COMPACT MODULE, METAL
CANopen, 16 dig. In / Diag
Artículo: | 55304 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.822 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Entradas digitales
DI8 DI8
CAN 1 Mbit/s; M12, codificación A
7/8", 5 polos, 2× max. 9 A
M12, 5 polos, codificado A
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
DI8 DI8
CAN 1 Mbit/s; M12, codificación A
7/8", 5 polos, 2× max. 9 A
M12, 5 polos, codificado A
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC | 24 V |
---|---|
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
Tensión de servicio US CC | 24 V |
Corriente total UA máx. | 9 A |
Corriente total US máx. | 9 A |
Datos eléctricos | Entrada
A prueba de sobrecargas | sí |
---|---|
Resistente a cortocircuitos | sí |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
Corriente de sensor US por entrada máx. | 0,2 A |
Comunicación industrial | Datos de bus
Intervalo de direcciones mín. | 1 |
---|---|
Intervalo de direcciones máx. | 99 |
Comunicación industrial | CANopen
Direccionamiento CANopen | Conmutador giratorio |
---|
Diagnósticos
Aviso de actuador | por canal via LED y BUS |
---|---|
Diagnóstico | Sin tensión, Under voltage |
Diagnóstico vía BUS | por módulo y canal |
Diagnóstico vía LED | por módulo y canal |
Diagnóstico de cortocircuito | sí |
Indicador LED | Conexión Ethernet/transmisión de datos |
Rotura de cable | por puerto |
Diagnóstico de sobrecarga | sí |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Suitable for mounting type | Fijación de tornillo de 2 agujeros |
---|---|
Altura | 42 mm |
Anchura | 63 mm |
Profundidad | 225 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | 0 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 55 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -20 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 70 °C |
Datos de conexión
Connection types
Tipo de conexión 1 | 4-7 |
---|---|
Tipo de conexión 2 | Bus In |
Tipo de conexión 3 | Bus Out |
Tipo de conexión 4 | Power In |
Tipo de conexión 5 | Power Out |
Tipo de conexión 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | DI / Diag |
PIN 3 | 0 V (US) |
PIN 4 | DI |
PIN 5 | PE |
Tipo de conexión 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | Shield |
PIN 2 | V + |
PIN 3 | V - |
PIN 4 | CAN_HIGH |
PIN 5 | CAN_LOW |
Tipo de conexión 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | Shield |
PIN 2 | V + |
PIN 3 | V - |
PIN 4 | CAN_HIGH |
PIN 5 | CAN_LOW |
Tipo de conexión 4
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Gender | male |
Color de soportes de contacto | negro |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | 0 V (UA) |
PIN 2 | 0 V (US) |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | 24 V DC (US) |
PIN 5 | 24 V DC (UA) |
Tipo de conexión 5
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | 0 V (UA) |
PIN 2 | 0 V (US) |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | 24 V DC (US) |
PIN 5 | 24 V DC (UA) |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879051514 |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Adaptador para sensor-actuador ----
---- Tapón con rosca ----
---- Tapón roscado ----
---- Connector circular para cablear ----
---- Marcador de dispositivos ----