¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MVK I/O COMPACT MODULE, METAL
El producto puede ser diferente a la imagen

MVK I/O COMPACT MODULE, METAL

Profibus DP, 8 safety dig. Out/ 8 multif. channels
Artículo: 55291
Peso: 0.822 kg
  Disponible para envío inmediato.
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

E/S digitales
DO4 DO4 DIO4 DIO4 (K3)
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, codificado B
7/8", 5 polos, max. 9 A
M12, 5 polos, codificado A
Grupos de salidas hasta PLd (EN ISO13849-1) apagado via relés de seguridad
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Entrada
Alimentación de sensor US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 hembra) protegido contra cortocircuitos y sobrecargas
Tipo para sensores de 3 cables o interruptores mecánicos, PNP
Salida
Alimentación de actuador UA 24 V DC (EN 61131-2), 3 circuitos, (max. 9 A)
Corriente por salida max. 1.6 A (protegido contra cortocircuitos y sobrecarga)
Carga de lámparas 10 W
Conexiones
Bus de campo PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, codificado B
Sensor-sistema/actuador de alimentación 7/8", 5 polos, max. 9 A circuitos seguros (1 + 2) via alimentación separada 7/8"(amarillo), 2 polos desconectable
Puertos de E/S M12, 5 polos, codificado A
Características generales
Protección IP67
Modo de montaje Fijación de tornillo de 2 agujeros
Rango de temperatura 0...+55 °C (temp. de almacenamiento -20...+75 °C)
Dimensiones alto × ancho × fondo 39×63×225 mm
PROFIBUS
Direccionado Conmutador giratorio 1...99
Salida segura
Corriente por salida en segura max. 2 A protegido contra cortocircuitos y sobrecargas (EN13849-1) PLd
M12 (amarillo) PIN 4 2 circuitos de seguridad (UA1/UA2) con dos salidas digitales en cada una (EN13849-1) PLd
M12 (amarillo) PIN 2 2 circuitos de seguridad (UA1/UA2) con dos salidas digitales en cada una (EN13849-1) PLd
Parametrización
PIN 4 4× entrada/salida
PIN 2 4× Input/Output/Diagnostic
Diagnóstico
Estado de la comunicación vía LED
Diagnóstico vía LED por módulo y canal
Diagnóstico vía BUS por módulo y canal
Monitorización - bajo tensión
Monitorización - sin voltaje
Cortocircuito y sobrecarga
Aviso de actuador por canal via LED y BUS
Rotura de cable por puerto
Datos comerciales
EAN 4048879051606
eClass 27242604
Número de tarifa arancelaria 85389099
País de origen DE
Unidad de embalaje 1
Cable de datosMostrar todo
Cable de potenciaMostrar todo
Cable sensor-actuadorMostrar todo
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de configuración MURR09EB.zip
  • Descargar Archivos de diseño 55274_p8_2_50.zip
  • Descargar Archivos de diseño 55291_stp_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 55291_p8_2_50.zip
  • Descargar Archivos de diseño 55291_dxf_x_a.zip
  • Descargar China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 55291_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 55291_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 55291_907.04.16_ce_z_d.pdf
  • Descargar Instrucciones de instalación 55291_ina_6_31.pdf
  • Descargar Manuales 55393_hdb_x_35.zip
  • Descargar Manuales 55499_hdb_x_16.zip
cULus
PROFIBUS
* Más IVA, más gastos de envío