¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MSVD POWER SOCKET NEMA WITH LED  676166
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

MSVD POWER SOCKET NEMA WITH LED

Mounting rail

Artículo: 676166
Peso: 0.159 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

USA (NEMA 5-15)
Bornes de tornillo
LED (ámbar)
Certificate

Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA 127 V
Corriente de trabajo 15 A
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión máx. 2,5 mm²
Número AWG 14
Instalación | Conexión
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Carril de montaje, (EN 60715)
Altura 75 mm
Anchura 45 mm
Profundidad 56 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27142305
ECLASS-7.0 27142305
ECLASS-8.0 27142305
ECLASS-9.0 27142305
ECLASS-10.1 27142305
ECLASS-11.1 27142305
ECLASS-12.0 27142305
ETIM-5.0 EC000020
GTIN 4048879039642
Número de tarifa arancelaria 85366990
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Registered CA 676166_E205946-NMTR8_urc_z_d.pdf (D)
  • Aprobación: UL Registered US 676166_E205946-NMTR2_ur_z_d.pdf (D)
  • Ficheros de construcción: DXF 676166_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: STP 676166_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* Más IVA, más gastos de envío