¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MPS POWER SUPPLY 1-PHASE,  85055
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

MPS POWER SUPPLY 1-PHASE,

IN: 185-265VAC OUT: 22-28V/10ADC

Artículo: 85055
Producto alternativo:   
Peso: 2.035 kg
País de origen:  CZ
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

INPUT: 185...265 V AC
OUTPUT: 22...28 V DC
Corriente: 10 A
En funcionamiento en paralelo desacoplamiento mediante bloque de diodos
additional mounting feet for screw mounting part no. 89500
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Datos técnicos | Datos eléctricos
Conmutabilidad en paralelo
Conexión en serie
Grado de seguridad SELV
Datos eléctricos | Alimentación
Frecuencia de red 50 ... 60 Hz
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CA mín. 185 V
Tensión de entrada CA máx. 265 V
Corriente de entrada CA 2,1 A
Fusible previo externo por fase máx. 10 A
Grado de eficiencia 90 %
Datos eléctricos | Salida
Tensión de salida CC 24 V
Tensión de salida CC mín. 22 V
Tensión de salida CC máx. 28 V
Tensión de salida ajustable
Corriente de salida 10 A
Corriente de salida (UL) 12 A
Puenteo de red por corte eléctrico mín. 10 ms @ 230 V AC
Ondulación residual efectiva máx. 20 mV
Spikes (s-s) max. 100 mV
Diagnósticos
Contacto de alarma
Alarm contact message type Mensaje colectivo
Alarm contact message content Todos los errores, Todas las advertencias previas, Confirmación con tecla de reinicio verde
Alarm contact triggers @ 60 V DC / 0.2 A
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Protección contra sobrecarga salida
Protección contra cortocircuito salida
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Riel de montaje TH35, (EN 60715)
Altura 132 mm
Anchura 198 mm
Profundidad 97 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. 0 °C
Temperatura de servicio máx. 60 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -25 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 85 °C
Humedad relativa del aire mín. (funcionamiento) 5 %
Humedad relativa del aire máx. (funcionamiento) 95 % Sin condensación

Tipo de conexión 1
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 2
PIN 1 Signal
PIN 2 Signal +
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 3
PIN 1 PE
PIN 2 N
PIN 3 L
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 4
PIN 1 +
PIN 2 +
PIN 3 -
PIN 4 -

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879080712
Número de tarifa arancelaria 85044083
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: EAC 85055_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: UL Listed CA 85055_E200364_NMTR7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: UL Listed US 85055_E200364-NMTR_ul_z_c.pdf (C)
  • Aprobación: UL Registered CA 85055_E181433-QQGQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: UL Registered US 85055_E181433-QQGQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Documentación: Guía de instalación 85055_ina_4_14.pdf (14)
  • Ficheros de construcción: DXF 85055_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: STP 85055_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 85055_30-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 85055_30-10.20_ce_z_d.pdf (D)
  • Información: MTBF reporte 85055_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Interruptor automático eléctrico ----
---- Accesorios para marcar ----
---- Destornilladores ----
* Más IVA, más gastos de envío