¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MPR67 REPEATER PROFIBUS DP 2 SEGMENTS
El producto puede ser diferente a la imagen

MPR67 REPEATER PROFIBUS DP 2 SEGMENTS

Upto 12 Mbit/s, IP67
Artículo: 56960
Producto alternativo:    56965
Peso: 0.22 kg
  Disponible para envío inmediato.
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

Repeater PROFIBUS DP + PROFIsafe
2 segmentos
Protección IP67
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento 24 V DC (EN 61131-2)
Alimentación del módulo vía PIN 4 alimentación de sensores (7/8" power)
Toma de corriente aprox. 80 mA
Velocidad de transmisión max. 12 Mbit/s
Características generales
Protección IP67
Modo de montaje Fijación de tornillo de 2 agujeros
Rango de temperatura 0...+55 °C (temp. de almacenamiento -20...+75 °C)
Dimensiones alto × ancho × fondo 151×30×34.5 mm
Diagnóstico
Estado de la comunicación vía LED
Datos comerciales
EAN 4048879047845
eClass 27242690
Número de tarifa arancelaria 85176200
País de origen DE
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de diseño 56960_dxf_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 56960_stp_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño EPLAN4.P.MUR.MPR67.Z13
  • Descargar China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 56960_E201820_NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 56960_E201820_NRAQ7_ulc_z_b.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 56960_1017-04.16_ce_z_c.pdf
  • Descargar Instrucciones de instalación 56960_ina_6_30.pdf
  • Descargar Manuales 56971_hdb_x_35.zip
  • Descargar Manuales 56970_hdb_x_25.zip
  • Descargar Manuales 56960_hdb_x_12.zip
cULus
* Más IVA, más gastos de envío