¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MPOT POTENTIOMETER MODULE  67501
El producto puede ser diferente a la imagen

MPOT POTENTIOMETER MODULE

1K-Ohm/270 degree

Artículo: 67501
Peso: 0.062 kg
País de origen:  CZ
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Potenciómetro 270º
1 kΩ
El potenciómetro de 10 vueltas tiene una escala decimal y palanca de bloqueo
Los módulos de potenciómetro están fabricados con valores estándar. Están disponibles en versión 270 º o en versión de potenciómetro de 10 vueltas para su mejor ajuste. Pueden funcionar con 10 V DC o 24 V DC. Mediante la resistencia se reduce la tensión en el potenciómetro de manera que una tensión de 24 V DC puede reducirse para operar entre 0…11 V. La conexión se realiza mediante bornes.

Datos técnicos | Datos eléctricos
Potencia máx. 1 W
Linealidad ±3 %
Resistencia 1 kΩ
Tolerancia de resistencia 20 %
Datos eléctricos | Entrada
Capacidad de disipación máx. 0,25 W
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Carril de montaje, (EN 60715)
Altura 75 mm
Anchura 45 mm
Profundidad 65 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. 0 °C
Temperatura de servicio máx. 60 °C

ECLASS-6.0 27371227
ECLASS-6.1 27371227
ECLASS-7.0 27371227
ECLASS-8.0 27371227
ECLASS-9.0 27371227
ECLASS-10.1 27371227
ECLASS-11.1 27371227
ECLASS-12.0 27371227
ETIM-5.0 EC001027
GTIN 4048879041690
Número de tarifa arancelaria 85334010
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* Más IVA, más gastos de envío