¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MPL POWER SUPPLY 3-PHASE, SMOOTHED  85939
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

MPL POWER SUPPLY 3-PHASE, SMOOTHED

IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24V/60ADC

Artículo: 85939
Peso: 26.1 kg
País de origen:  CZ
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

The MPL series comprises three-phase power supplies/rectified power supply units, incorporating safety isolating transformers, with protection class I and protection degree IP20 for general use in industrial applications.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Datos técnicos | Datos eléctricos
Grado de seguridad SELV
Datos eléctricos | Alimentación
Frecuencia de red 50 ... 60 Hz
Datos eléctricos | Entrada
Fusible 1 lado primario externo 4 A
Características fusible previo Soporte
Tensión de entrada CA 400 V
Tensión de entrada CA mín. 380 V
Tensión de entrada CA máx. 420 V
Corriente de entrada CA (trifásica) 3,1 A
Número de fases entrada 3
Grado de eficiencia 78 %
Datos eléctricos | Salida
Fusible lado secundario externo 60 A
Conmutación de salida Condensador de tamizado, LED, VDR
Tensión de salida CC 24 V
Tensión de salida ajustable no
Output current max. 60 A
Características fusible secundario Soporte
Ondulación residual máx. 2 %
Datos mecánicos | Datos de montaje
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Medida de fijación a 256,5 mm
Medida de fijación b 125 mm
Medida de fijación c 7,5 mm
Altura 280 mm
Anchura 151 mm
Profundidad 310 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -20 °C
Temperatura de servicio máx. 55 °C
Estándar de producto EN 61558-2-6, EN 62041 category I
CEM EN 55011 B, EN 61000-3-2

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879079167
Número de tarifa arancelaria 85044095
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Listed CA 85939_E200364_NMTR7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: UL Listed US 85939_E200364-NMTR_ul_z_c.pdf (C)
  • Aprobación: UL Registered CA 85939_E181433-QQGQ8_urc_z_c.pdf (C)
  • Aprobación: UL Registered US 85939_E181433-QQGQ2_ur_z_c.pdf (C)
  • Documentación: Datos del producto 85939_PD_X_25.zip (25)
  • Ficheros de construcción: STP 85939_stp_x_b.zip (B)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 85939_788-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 85939_788-04.16_ce_z_d.pdf (D)
* Más IVA, más gastos de envío