MPL POWER SUPPLY 3-PHASE, SMOOTHED
IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24V/15ADC
Artículo: | 85927 |
Peso: | 6.95 kg |
País de origen: | CZ |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Corriente: 15 A
Potencia de salida: 360 W
Esta fuente de alimentación cumple los estándares (EN 61000-3-2) para corriente armónica.
Cualquier posición de montaje en pared vertical, condensación no permitida
Potencia de salida: 360 W
Esta fuente de alimentación cumple los estándares (EN 61000-3-2) para corriente armónica.
Cualquier posición de montaje en pared vertical, condensación no permitida
Datos técnicos
Datos técnicos | Datos eléctricos
Grado de seguridad | SELV |
---|
Datos eléctricos | Alimentación
Frecuencia de red | 50 ... 60 Hz |
---|
Datos eléctricos | Entrada
Fusible 1 lado primario externo | 1 A |
---|---|
Características fusible previo | Soporte |
Tensión de entrada CA | 400 V |
Tensión de entrada CA mín. | 380 V |
Tensión de entrada CA máx. | 420 V |
Corriente de entrada CA (trifásica) | 0,8 A |
Número de fases entrada | 3 |
Grado de eficiencia | 77 % |
Datos eléctricos | Salida
Fusible lado secundario externo | 15 A |
---|---|
Conmutación de salida | Condensador de tamizado, LED, VDR |
Tensión de salida CC | 24 V |
Tensión de salida ajustable | no |
Output current max. | 15 A |
Características fusible secundario | Soporte |
Ondulación residual máx. | 2 % |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Medida de fijación a | 195 mm |
Medida de fijación b | 59 mm |
Medida de fijación c | 6,5 mm |
Altura | 220 mm |
Anchura | 81 mm |
Profundidad | 210 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 55 °C |
Estándar de producto | EN 61558-2-6, EN 62041 category I |
---|---|
CEM | EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879079235 |
Número de tarifa arancelaria | 85044095 |
Unidad de embalaje | 1 |