¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MOTOR SUPPRESSOR  23000
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

MOTOR SUPPRESSOR

RC, 3x500VAC/4kW

Artículo: 23000
Peso: 0.185 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

3× 500 V AC +10%
RC
Módulos antiparasitarios para otras tensiones, frecuencias o rendimientos de motor bajo demanda. No sustituir conmutadores de motor RC con conversores de frecuencia.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Alimentación
Frecuencia de red 50 ... 60 Hz
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CA 500 V
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión alambres finos/múltiples mín. 1,5 mm²
Instalación | Conexión
Connection information Einzellitzen mit selbstsicherndem Gabelkabelschuh M4
Longitud de los cordones individuales 300 mm
Protección de equipos | Medios
Flame resistance Difícilmente inflamable
Datos mecánicos | Datos de material
Clase de inflamabilidad carcasa (UL94) V-0
Matrial carcasa Plástico
Material masa de relleno Resina de relleno de dos componentes
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura 75 mm
Anchura 45 mm
Profundidad 42 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -20 °C
Temperatura de servicio máx. 60 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC000197
GTIN 4048879019675
Número de tarifa arancelaria 85363010
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: EAC 23000_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: UL Registered CA 23000_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Aprobación: UL Registered US 23000_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Documentación: Datos del producto 23000_pd_x_13.zip (13)
  • Ficheros de construcción: DXF 23000_dxf_x_a.7z (A)
  • Ficheros de construcción: STP 23000_stp_x_a.7z (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 23000_02-04.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 23000_02-04.21_ce_z_a.pdf (A)

---- Destornilladores ----
* Más IVA, más gastos de envío