¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MODLINK MSDD GENDER CHANGER  4000-68000-9040040
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

MODLINK MSDD GENDER CHANGER

SUB-D15 female/male

Artículo: 4000-68000-9040040
Peso: 0.012 kg
País de origen:  CZ
Se fabricará prioritariamente para Ud
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Gender Changer
SUB-D15 (hembra/macho)
Certificate

Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura 39,5 mm
Anchura 16,8 mm
Profundidad 25 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27143490
ECLASS-7.0 27440290
ECLASS-8.0 27440214
ECLASS-9.0 27440214
ECLASS-10.1 27440214
ECLASS-11.1 27440214
ECLASS-12.0 27440214
ETIM-5.0 EC000830
GTIN 4048879036863
Número de tarifa arancelaria 85366990
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Ficheros de construcción: DXF 4000-68000-9040040_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 4000-68000-9040040_p8_2_60.zip (60)
  • Ficheros de construcción: STP 4000-68000-9040040_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* Más IVA, más gastos de envío