MODL. VARIO 6-way coupling housing type B
stainless steel type 1.4404 (V4A)
Artículo: | M1851-060602 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.516 kg |
País de origen: | DE |
Bajo pedido
Descripción
Carcasa móvil
Acero inoxidable 1.4404 (V4A)
6 vías
Acero inoxidable 1.4404 (V4A)
6 vías
Datos técnicos
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP67, IP68 |
---|---|
Grado de protección (ISO 20653:2013) | IP66K, IP69K |
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
Datos técnicos | Datos mecánicos
Presión de servicio mín. | -0,8 bar |
---|---|
Presión de servicio máx. | 16 bar |
Datos mecánicos | Datos de material
Matrial carcasa | Acero inoxidable 1.4404 (V4A) |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | atornillable |
---|
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 120 °C |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260708 |
ECLASS-7.0 | 27440312 |
ECLASS-8.0 | 27440312 |
ECLASS-9.0 | 27440312 |
ECLASS-10.1 | 27440312 |
ECLASS-11.1 | 27440312 |
ECLASS-12.0 | 27440312 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
GTIN | 4048879573139 |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
Unidad de embalaje | 1 |