¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MKN POWER SUPPLY 1-PHASE, LINEAR REGULATED  85616
El producto puede ser diferente a la imagen

MKN POWER SUPPLY 1-PHASE, LINEAR REGULATED

IN: 230VAC OUT: 2x10V/0,1ADC

Artículo: 85616
Peso: 0.21 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

INPUT: 230 V AC
OUTPUT: +-10 V DC
Corriente: 2× 50 mA
Esta fuente de alimentación cumple los estándares (EN 61000-3-2) para corriente armónica.
Condensación no permitida
Certificate

Datos eléctricos | Alimentación
Frecuencia de red 50 ... 60 Hz
Datos eléctricos | Entrada
Características fusible previo Soporte
Tensión de entrada CA mín. 207 V
Tensión de entrada CA máx. 253 V
Corriente de entrada 20 mA
Fusible previo externo por fase máx. 0,063 A
Datos eléctricos | Salida
Conmutación de salida Condensador de tamizado, LED, VDR
Output current per channel max. 0,05 A
Ondulación residual (s-s) máx. 10 mV
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Protección contra sobrecarga salida
Protección contra cortocircuito salida
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Riel de montaje TH35, G32, (EN 60715)
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. 0 °C
Temperatura de servicio máx. 60 °C
Estándar de producto EN 61558-2-6, EN 62041 category II
CEM EN 55011 B, EN 61000-3-2

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879079648
Número de tarifa arancelaria 85044095
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: EU Declaración de conformidad 85616_765-04.16_ce_z_b.pdf (B)

---- Destornilladores ----
---- Montaje para fusible cilíndrico ----
* Más IVA, más gastos de envío