¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MIRO TR 24VDC FK 4P OPTO-COUPLER MODULE  6652500
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

MIRO TR 24VDC FK 4P OPTO-COUPLER MODULE

IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 0,5 A

Artículo: 6652500
Producto alternativo:   
Peso: 0.02 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Transistor 0.5 A
24 V DC
Bornes de muelle
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada DESC. CC mín. 0 V
Tensión de entrada DESC. CC máx. 5 V
Tensión de entrada CC mín. 10 V
Tensión de entrada CC máx. 53 V
Corriente de entrada CC 14 mA
Datos eléctricos | Salida
Retardo de desconexión máx. 400 µs
Corriente de reposo DESC. máx. 0,01 mA
Frecuencia de conmutación inductiva máx. 100 Hz
Frecuencia de conmutación óhmica máx. 1000 Hz
Tensión de conmutación CC mín. 5 V
Tensión de conmutación CC máx. 48 V
Corriente de conmutación mín. 0,1 mA
Corriente de conmutación máx. 0,5 A
Caída de tensión CC máx. 1,2 V
Diagnósticos
LED de indicación de estado amarillo
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Tensión de aislamiento asignada 3750 V
Protección de equipos | Medios
Flame resistance Difícilmente inflamable
Datos mecánicos | Datos de material
Color carcasa negro
Matrial carcasa Plástico
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Carril de montaje, (EN 60715)
Altura 78 mm
Anchura 6,2 mm
Profundidad 70 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -20 °C
Temperatura de servicio máx. 60 °C

Tipo de conexión 1
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 1
PIN 1 13 +
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 1
PIN 1 14
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 1
PIN 1 A 1
Tipo de conexión 4
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 1
PIN 1 A 2

ECLASS-6.0 27371601
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879021883
Número de tarifa arancelaria 85414900
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: CSA CA 6652500_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: CSA US 6652500_080128-0-000_C3211-07_csau_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: UL Registered CA 6652500_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Aprobación: UL Registered US 6652500_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Ficheros de construcción: DXF 6652002_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 6652500_p8_2_51.zip (51)
  • Ficheros de construcción: STP 6652002_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 6652500_1572-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 6652500_1572-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Información: MTTF reporte 6652500_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Contactos para regleta de bornes ----
---- Etiqueta para abrazadera ----
* Más IVA, más gastos de envío