MIRO TEMP. CONVERTER PT100 - 2 /3-LEAD METHOD
IN: 0°C..+200°C - OUT:0..10 V / (0)4..20 mA
Artículo: | 6644334 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.05 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
INPUT: 0...200 °C
Bornes de muelle
Los convertidores de temperatura de Murrelektronik, en combinación con un sensor de temperatura PT100 (IEC 751/ EN 60751), transforman una temperatura en las magnitudes de señal habituales (0 ... 10 V, 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA). Para ello, los módulos MTW proporcionan una corriente constante que no ocasiona ninguna caída de tensión en la resistencia PT100. Esta se linealiza y se convierte en las señales de salida correspondientes en los bornes OUT. Las 3 señales pueden emplearse simultáneamente. La tecnología de 2 conductores puede utilizarse a distancias cortas entre el sensor PT100 y el módulo MTW (< 5 m). A distancias más largas, se debe usar el método de medición de 3 conductores para compensar las resistencias de las líneas de medición. Para ello se requiere una tercera línea (de la misma longitud y ejecución que ambas líneas de medición). El puente equipado de fábrica que une E2 y E3 debe retirarse en este caso.
Bornes de muelle
Los convertidores de temperatura de Murrelektronik, en combinación con un sensor de temperatura PT100 (IEC 751/ EN 60751), transforman una temperatura en las magnitudes de señal habituales (0 ... 10 V, 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA). Para ello, los módulos MTW proporcionan una corriente constante que no ocasiona ninguna caída de tensión en la resistencia PT100. Esta se linealiza y se convierte en las señales de salida correspondientes en los bornes OUT. Las 3 señales pueden emplearse simultáneamente. La tecnología de 2 conductores puede utilizarse a distancias cortas entre el sensor PT100 y el módulo MTW (< 5 m). A distancias más largas, se debe usar el método de medición de 3 conductores para compensar las resistencias de las líneas de medición. Para ello se requiere una tercera línea (de la misma longitud y ejecución que ambas líneas de medición). El puente equipado de fábrica que une E2 y E3 debe retirarse en este caso.
Datos técnicos
Datos técnicos | Datos eléctricos
Exactitud (del valor final) | 1 % |
---|
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC | 24 V |
---|---|
Tensión de servicio CC mín. | 18 V |
Tensión de servicio CC máx. | 30 V |
Corriente de servicio máx. | 80 mA |
Datos eléctricos | Salida
Carga máx. | 25 mA |
---|---|
Carga máx. | 500 Ω |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Protección contra sobrecarga salida | sí |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Carril de montaje, (EN 60715) |
Altura | 90 mm |
Anchura | 12,4 mm |
Profundidad | 70 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | 0 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 60 °C |
Datos de conexión
Tipo de conexión 1
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | verde |
Nº de polos | 2 |
PIN 1 | + 24 V DC |
PIN 2 | - 24 V DC |
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | verde |
Nº de polos | 2 |
PIN 1 | E 3 |
PIN 2 | E 2 |
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | verde |
Nº de polos | 2 |
PIN 2 | E 1 |
Tipo de conexión 4
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | verde |
Nº de polos | 2 |
PIN 1 | U |
PIN 2 | 0 V |
Tipo de conexión 5
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | verde |
Nº de polos | 2 |
PIN 1 | I 1 |
PIN 2 | I 2 |
Connection type 6
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | verde |
Nº de polos | 2 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | 0 V |
Connection type 7
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | verde |
Nº de polos | 2 |
PIN 1 | In 1 |
PIN 2 | I 2 |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27210990 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210190 |
ECLASS-7.0 | 27210190 |
ECLASS-8.0 | 27210190 |
ECLASS-9.0 | 27210129 |
ECLASS-10.1 | 27210129 |
ECLASS-11.1 | 27210129 |
ECLASS-12.0 | 27210129 |
ETIM-5.0 | EC001446 |
GTIN | 4048879022347 |
Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Etiqueta para abrazadera ----
---- Destornilladores ----
---- Fuente de alimentación ----