¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MIRO TEMP. CONVERTER PT100 - 2 /3-LEAD METHOD  44334
El producto puede ser diferente a la imagen

MIRO TEMP. CONVERTER PT100 - 2 /3-LEAD METHOD

IN: 0°C..+200°C - OUT:0..10 V / (0)4..20 mA

Artículo: 44334
Producto alternativo:   
Peso: 0.05 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

INPUT: 0...200 °C
Bornes de tornillo
Los convertidores de temperatura de Murrelektronik, en combinación con un sensor de temperatura PT100 (IEC 751/ EN 60751), transforman una temperatura en las magnitudes de señal habituales (0 ... 10 V, 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA). Para ello, los módulos MTW proporcionan una corriente constante que no ocasiona ninguna caída de tensión en la resistencia PT100. Esta se linealiza y se convierte en las señales de salida correspondientes en los bornes OUT. Las 3 señales pueden emplearse simultáneamente. La tecnología de 2 conductores puede utilizarse a distancias cortas entre el sensor PT100 y el módulo MTW (< 5 m). A distancias más largas, se debe usar el método de medición de 3 conductores para compensar las resistencias de las líneas de medición. Para ello se requiere una tercera línea (de la misma longitud y ejecución que ambas líneas de medición). El puente equipado de fábrica que une E2 y E3 debe retirarse en este caso.
Certificate
Certificate

Datos técnicos | Datos eléctricos
Exactitud (del valor final) 1 %
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC 24 V
Tensión de servicio CC mín. 18 V
Tensión de servicio CC máx. 30 V
Corriente de servicio máx. 80 mA
Datos eléctricos | Salida
Carga máx. 25 mA
Carga máx. 500 Ω
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Protección contra sobrecarga salida
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Carril de montaje, (EN 60715)
Altura 90 mm
Anchura 12,4 mm
Profundidad 70 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. 0 °C
Temperatura de servicio máx. 60 °C

Connection types
Tipo de conexión 1 X1
Tipo de conexión 2 X2
Tipo de conexión 3 X3
Tipo de conexión 4 X4
Tipo de conexión 5 X5
Tipo de conexión 1
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 2
PIN 1 n.c.
PIN 2 E 1
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 2
PIN 1 0 V
PIN 2 U
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 2
PIN 1 E 3
PIN 2 E 2
Tipo de conexión 4
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 2
PIN 1 I 2
PIN 2 I 1
Tipo de conexión 5
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 2
PIN 1 24 V DC
PIN 2 0 V
Connection type 6
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Nº de polos 2
PIN 1 + 24 V DC
PIN 2 - 24 V DC
Connection type 7
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Nº de polos 2
PIN 1 E 3
PIN 2 E 2
Connection type 8
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Nº de polos 2
PIN 2 E 1
Connection type 9
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Nº de polos 2
PIN 1 U
PIN 2 0 V
Connection type 10
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Nº de polos 2
PIN 1 I 1
PIN 2 I 2

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27210190
ECLASS-7.0 27210190
ECLASS-8.0 27210190
ECLASS-9.0 27210129
ECLASS-10.1 27210129
ECLASS-11.1 27210129
ECLASS-12.0 27210129
ETIM-5.0 EC001446
GTIN 4048879028226
Número de tarifa arancelaria 85437090
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Documentación: Guía de instalación 44334_ina_2_10.pdf (10)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 44334_1825-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 44334_1825-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Información: MTTF reporte 44334_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Destornilladores ----
---- Etiqueta para abrazadera ----
---- Fuente de alimentación ----
* Más IVA, más gastos de envío