¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MIRO MULTI TIMER 24VDC-1S  6652350
El producto puede ser diferente a la imagen

MIRO MULTI TIMER 24VDC-1S

MIRO MULTI-TIMER 24VDC-1S

Artículo: 6652350
Producto alternativo:   
Peso: 0.04 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Salida de relé
Expansión de impulso: 0.1...300 ms
Bornes de muelle
safe separation (EN 60947-1)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CC 24 V
Tensión de entrada CC mín. 20,4 V
Tensión de entrada CC máx. 26,4 V
Corriente de entrada 20 mA
Corriente de entrada CC máx. 16 mA
Tensión de control CC 24 V
Tensión de control CC mín. 20,4 V
Tensión de control CC máx. 26,4 V
Corriente de mando 5 mA
Datos eléctricos | Salida
Tensión de salida ajustable no
Output current max. 6 A
Frecuencia de conmutación máx. 10 Hz
Potencia de conmutación CA máx. 1500 VA
Potencia de conmutación CC máx. 120 W
Tensión de conmutación CA máx. 250 V
Tensión de conmutación CC máx. 250 V
Corriente de conmutación CC 100 mA
Datos técnicos | Protección de equipos
Condición de vida útil En función de la carga
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Tensión de servicio 4 kV
Vida útil eléctrica 20000000 Ciclos
Protección de equipos | Sistema mecánico
Vida útil mecánica 20000000 Ciclos
Datos técnicos | Datos mecánicos
Tiempo de desactivación máx. 15 ms
Tiempo de respuesta máx. 10 ms
Tiempo de rebote máx. 1,5 ms
Datos mecánicos | Datos de material
Material contacto Ag Sn O2
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Carril de montaje, (EN 60715)
Altura 91 mm
Anchura 6,2 mm
Profundidad 70 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 60 °C

Tipo de conexión 1
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 1
PIN 1 + A 1
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 1
PIN 1 18
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 1
PIN 1 17
Tipo de conexión 4
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 1
PIN 1 + B 1
Tipo de conexión 5
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 1
PIN 1 - A 2

ECLASS-6.0 27371790
ECLASS-6.1 27371790
ECLASS-7.0 27371790
ECLASS-8.0 27371605
ECLASS-9.0 27371605
ECLASS-10.1 27371605
ECLASS-11.1 27371605
ECLASS-12.0 27371605
ETIM-5.0 EC001439
GTIN 4048879021906
Número de tarifa arancelaria 85364190
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: CSA CA 6652350_080128-0-000_C3211-07_csa_z_d.pdf (D)
  • Aprobación: CSA US 6652350_080128-0-000_C3211-87_csau_z_d.pdf (D)
  • Aprobación: UL Registered CA 6652350_E140415-NKCR8_urc_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: UL Registered US 6652350_E140415-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)
  • Ficheros de construcción: P8 6652350_p8_2_10.zip (10)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 6652350_1434-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 6652350_1434-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Información: MTTF reporte 6652350_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Contactos para regleta de bornes ----
---- Etiqueta para abrazadera ----
* Más IVA, más gastos de envío