¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MIRO 6.2 110V-1U INPUT RELAY
El producto puede ser diferente a la imagen

MIRO 6.2 110V-1U INPUT RELAY

IN: 110 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
Artículo: 52031
Producto alternativo:    6652031
Peso: 0.035 kg
  En producción
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

1 contacto NO-NC
6 A
110 V AC/DC
Bornes de tornillo
Cuando se supera la tensión de conmutación el recubrimiento dorado se destruye. El relé tomará entonces las propiedades de un relé de salida.
Entrada
Tensión de conexión - corriente 110 V AC/DC (95...121 V AC/DC) - 4 mA
Indicador LED LED (ámbar)
Categoria de uso
AC-12 6 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Características generales
Vida mecánica/eléctrica 20 000 000 de ciclos de conexión según carga
Tensión de prueba y aislamiento 4 kV; distancia de seguridad (EN 60947-1)
Modo de montaje Montaje en guía DIN (EN 60715)
Rango de temperatura -20...+55 °C
Dimensiones alto × ancho × fondo 91×6.2×70 mm
Salida
Tensión de conmutación max. 250 V AC/DC
Corriente por salida max. 6 A
Corriente por salida (señal) max. 20 mA
Corriente de carga mínima 1 mA (12 V DC)
Potencia máxima nominal (según voltaje) max. 1500 VA/120 W
Frecuencia de conmutación max. 10 Hz
Material de contacto Ag Sn O2 hv
Tiempos de respuesta 10/15/1.5 ms
Datos comerciales
EAN 4048879027182
eClass 27371001
Número de tarifa arancelaria 85364900
País de origen CZ
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de diseño 52000_stp_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 52000_dxf_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 52031_p8_2_50.zip
  • Descargar China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 52031_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 52031_E140415_NKCR8_urc_z_c.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 52031_1247-04.16_ce_z_b.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 52031_E140415_NKCR2_ur_z_c.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 52031_080128-0-000_C3211-07_csau_z_b.pdf
cURus
cCSAus
* Más IVA, más gastos de envío