¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MASI68 I/O MODULE K3
El producto puede ser diferente a la imagen

MASI68 I/O MODULE K3

4 digital inputs, 4 digital, passive safety outputs
Artículo: 56423
Peso: 0.22 kg
  Disponible para envío inmediato.
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

Módulo compacto
DI4 - 0.2 A DO4 - 1.6 A (C) - 8× M12 (AB) (Y) (K3)
Grupos de salidas hasta PLd (EN ISO13849-1) apagado via relés de seguridad
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Entrada
Tipo para sensores de 3 cables o interruptores mecánicos, PNP
Alimentación de sensor US max. 200 mA desde el interface-AS (protegido contra cortocircuitos y sobrecargas)
Conexiones
Bus de campo Codificado A
Puertos de E/S M12, 5 polos
Datos técnicos
Tensión de bus (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
Direccionado vía master o conector M12 y dispositivo de programación
Perfil (código IO/ID/ID2) S-7.A.7
Rango de direccionado 1...62 (1...31 A o B)
Corriente total max. 250 mA
Características generales
Protección IP68
Modo de montaje atornillable
Rango de temperatura -20...+60 ºC (temp. de almacenamiento -20...+70 ºC)
Dimensiones alto × ancho × fondo 126×50×34.5 mm
Salida
Tensión de alimentación 24 V DC externo (18...30.2 V DC) EN 61131-2
Corriente por salida max. 1.6 A (protegido contra cortocircuitos y sobrecarga)
Corriente total max. 4 A
Configuración de M12 Cableado Y
Diagnóstico
Estado de la comunicación vía LED
Diagnóstico vía LED por módulo
Monitorización - sin voltaje
Datos comerciales
EAN 4048879048910
eClass 27242604
Número de tarifa arancelaria 85176200
País de origen DE
Unidad de embalaje 1
Cable de datosMostrar todo
Cable sensor-actuadorMostrar todo
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de diseño 56422_dxf_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 56423_p8_2_50.zip
  • Descargar Archivos de diseño 56422_stp_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 56418_p8_2_30.zip
  • Descargar China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 56423_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 56423_5040-04.16_ce_z_e.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 56423_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 56423_89901_asi_z_a.pdf
  • Descargar Instrucciones de instalación 56420_ina_6_28.pdf
  • Descargar Manuales 56431_hdb_x_25.zip
ASI
cULus
* Más IVA, más gastos de envío