¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145

MASI68 I/O MODUL

8 digital inputs

Artículo: 564201
Peso: 0.155 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Módulo compacto
DI8 - 0.2 A (C) - 8× M8 (AB)
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Preset 1× address 1 A, 1× address 2 A
Certificate
Certificate

Conectar producto

Cable de datosMostrar todo
Cable sensor-actuadorMostrar todo

Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de bus interfaz AS CC mín. 26,5 V
Tensión de bus interfaz AS CC máx. 31,6 V
Consumo de corriente puerto AS-i máx. 250 mA
Datos eléctricos | Entrada
A prueba de sobrecargas
Resistente a cortocircuitos
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Intensidad de corriente máx. 0,2 A
Comunicación industrial | Datos de bus
Tipo de ajuste de direcciones Conexión M12 y dispositivo de programación, Maestro
Esclavo intervalo de direcciones (0), 1 A ... 31 A, 1 B … 31 B
Comunicación industrial | Interfaz AS
AS-i Power 24
Perfil (IO.ID.ID2) 2× S-0.A.0
Diagnósticos
Diagnóstico Sin tensión
Diagnóstico vía LED por módulo
Indicador LED Conexión Ethernet/transmisión de datos
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP68
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje Atornillado
Altura 126 mm
Anchura 30 mm
Profundidad 34,5 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -20 °C
Temperatura de servicio máx. 60 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -20 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 70 °C

Connection types
Tipo de conexión 1 Bus In
Tipo de conexión 2 R
Tipo de conexión 1
Family construction form M12
Gender male
Color de soportes de contacto negro
Codificación A
Nº de polos 4
PIN 1 AS-i +
PIN 2 n.c.
PIN 3 AS-i -
PIN 4 n.c.
Tipo de conexión 2
Family construction form M8
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Codificación A
Nº de polos 3
PIN 1 Usens +
PIN 3 Usens -
PIN 4 DI

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879045599
Número de tarifa arancelaria 85176200
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Listed CA 564201_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Listed US 564201_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Documentación: Guía de instalación 564201_ina_6_12.pdf (12)
  • Ficheros de construcción: DXF 56420_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 564201_p8_2_50.zip (50)
  • Ficheros de construcción: STP 56420_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 564201_5069-04-16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 564201_5069-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Información: MTTF reporte 564201_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Distribuidor pasivo para sensores-actuadores sin cable ----
---- Línea de datos ----
* Más IVA, más gastos de envío