MASI68 I/O EXTENSION MODULE K3
4 digital inputs, 4 digital, passive safety outputs
Artículo: | 56428 |
Peso: | 0.22 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Módulo de extensión
DI4 - 0.2 A DO4 - 1.6 A (E) - 8× M12 (AB) (Y) (K3)
Grupos de salidas hasta PLd (EN ISO13849-1) apagado via relés de seguridad
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
24 V DC externo (18...30.2 V DC) EN 61131-2
DI4 - 0.2 A DO4 - 1.6 A (E) - 8× M12 (AB) (Y) (K3)
Grupos de salidas hasta PLd (EN ISO13849-1) apagado via relés de seguridad
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
24 V DC externo (18...30.2 V DC) EN 61131-2
Conectar producto
Cable de datosMostrar todo
Cable sensor-actuadorMostrar todo
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de bus interfaz AS CC mín. | 26,5 V |
---|---|
Tensión de bus interfaz AS CC máx. | 31,6 V |
Consumo de corriente puerto AS-i máx. | 250 mA |
Corriente total máx. | 4 A |
Datos eléctricos | Entrada
A prueba de sobrecargas | sí |
---|---|
Resistente a cortocircuitos | sí |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
Intensidad de corriente máx. | 0,2 A |
Datos eléctricos | Salida
A prueba de sobrecargas | sí |
---|---|
Resistente a cortocircuitos | sí |
Corriente de salida por pin máx. | 2 A |
Comunicación industrial | Datos de bus
Tipo de ajuste de direcciones | Conexión M12 y dispositivo de programación, Maestro |
---|---|
Esclavo intervalo de direcciones | (0), 1 A ... 31 A, 1 B … 31 B |
Comunicación industrial | Interfaz AS
AS-i Power 24 | sí |
---|---|
Perfil (IO.ID.ID2) | S-7.A.7 |
Diagnósticos
Diagnóstico | Sin tensión |
---|---|
Diagnóstico vía LED | por módulo |
Indicador LED | Conexión Ethernet/transmisión de datos |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP68 |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | Atornillado |
---|---|
Altura | 126 mm |
Anchura | 50 mm |
Profundidad | 34,5 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 60 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -20 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 70 °C |
Datos de conexión
Connection types
Tipo de conexión 1 | A C |
---|---|
Tipo de conexión 2 | B D |
Tipo de conexión 3 | Bus In |
Tipo de conexión 4 | Bus Out |
Tipo de conexión 5 | E G |
Connection type 6 | F H |
Tipo de conexión 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | Usens + |
PIN 2 | DI |
PIN 3 | Usens - |
PIN 4 | DI |
PIN 5 | n.c. |
Tipo de conexión 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | Usens + |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | Usens - |
PIN 4 | DI |
PIN 5 | n.c. |
Tipo de conexión 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 4 |
PIN 1 | AS-i + |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | AS-i - |
PIN 4 | 24 V DC |
Tipo de conexión 4
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | AS-i + |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | AS-i - |
PIN 4 | 24 V DC |
PIN 5 | n.c. |
Tipo de conexión 5
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | DO |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DO |
PIN 5 | FE |
Connection type 6
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DO |
PIN 5 | FE |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879048866 |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Línea de datos ----
---- Tapón con rosca ----
---- Distribuidor pasivo para sensores-actuadores sin cable ----