¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MASI68 I/O EXTENSION MODULE
El producto puede ser diferente a la imagen

MASI68 I/O EXTENSION MODULE

4 analog Inputs U/I configurable
Artículo: 56448
Peso: 0.181 kg
  Disponible para envío inmediato.
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

AI4 - (E) 4× M12 (UI)
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Entrada
Alimentación de sensor US 24 V DC (EN 61131-2), max. 100 mA (M12 hembra) protegido contra cortocircuitos y sobrecargas
Resolución (analógica) 15 Bit + signo
Conexiones
Bus de campo Codificado A
Puertos de E/S M12, 4 polos
Datos técnicos
Tensión de bus (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
Direccionado vía master o conector M12 y dispositivo de programación
Rango de direccionado 1...31
Perfil (código IO/ID/ID2) S-7.3.E
Corriente total max. 100 mA
Características generales
Protección IP68
Modo de montaje atornillable
Rango de temperatura -20...+70 °C (temp. de almacenamiento -40...+85 °C)
Dimensiones alto × ancho × fondo 151×30×34.5 mm
Diagnóstico
Estado de la comunicación vía LED
Diagnóstico vía LED por módulo
Monitorización - sin voltaje
Rotura de hilo, sub-/sobrelímite por módulo via LED y BUS
Datos comerciales
EAN 4048879496681
eClass 27242601
Número de tarifa arancelaria 85389099
País de origen DE
Unidad de embalaje 1
Cable de datosMostrar todo
Cable sensor-actuadorMostrar todo
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de diseño 56437_stp_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 56437_dxf_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 56448_p8_2_50.zip
  • Descargar China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 56448_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 56448_9806-04.16_ce_z_c.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 56448_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Descargar Instrucciones de instalación 56448_ina_6_12.pdf
  • Descargar Manuales 56430_hdb_x_29.zip
cULus
* Más IVA, más gastos de envío