MASI68 DI4/0,18A 4xM8
Artículo: | 56435 |
Peso: | 0.09 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Módulo compacto
DI4 - 0.2 A (C) - 4× M8
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
DI4 - 0.2 A (C) - 4× M8
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Conectar producto
Cable de datosMostrar todo
Cable sensor-actuadorMostrar todo
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de bus interfaz AS CC mín. | 26,5 V |
---|---|
Tensión de bus interfaz AS CC máx. | 31,6 V |
Consumo de corriente puerto AS-i máx. | 25 mA |
Datos eléctricos | Entrada
A prueba de sobrecargas | sí |
---|---|
Resistente a cortocircuitos | sí |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
Intensidad de corriente máx. | 0,18 A |
Comunicación industrial | Datos de bus
Tipo de ajuste de direcciones | Conexión M12 y dispositivo de programación, Maestro |
---|---|
Esclavo intervalo de direcciones | (0), 1 ... 31 |
Comunicación industrial | Interfaz AS
Perfil (IO.ID.ID2) | S-0.0.0 |
---|
Diagnósticos
Diagnóstico | Sin tensión |
---|---|
Diagnóstico vía LED | por módulo |
Indicador LED | Conexión Ethernet/transmisión de datos |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP68 |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | Atornillado |
---|---|
Altura | 85 mm |
Anchura | 30 mm |
Profundidad | 34,5 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 60 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -20 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 70 °C |
Datos de conexión
Connection types
Tipo de conexión 1 | R |
---|---|
Tipo de conexión 2 | ohne AUX |
Tipo de conexión 1
Family construction form | M8 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 3 |
PIN 1 | Usens + |
PIN 3 | Usens - |
PIN 4 | DI |
Tipo de conexión 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 4 |
PIN 1 | AS-i + |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | AS-i - |
PIN 4 | n.c. |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879048828 |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Distribuidor pasivo para sensores-actuadores sin cable ----
---- Línea de datos ----
---- Tapón con rosca ----