MASI67 INSTALLATION TECHNOLOGY
Converter 2x profile cable to M12 male
Artículo: | 55038 |
Peso: | 0.12 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Convertidor MASI67
2× cable perfilado a M12 (macho)
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
2× cable perfilado a M12 (macho)
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC máx. | 36 V |
---|---|
Corriente total máx. | 4 A |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Resistencia del aislamiento ASI/electricidad | 200 V |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | Atornillado, geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Carril de montaje, (EN 60715) |
Altura | 90 mm |
Anchura | 74 mm |
Profundidad | 39 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 60 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 80 °C |
Estándar de producto | EN 60664-1 |
---|
Datos de conexión
Connection types
Tipo de conexión 1 | Bus In |
---|
Tipo de conexión 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | AS-i + |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | AS-i - |
PIN 4 | 24 V DC |
PIN 5 | n.c. |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27400209 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC001583 |
GTIN | 4048879052139 |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
Unidad de embalaje | 1 |