¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MASI67 INSTALLATION TECHNOLOGY
El producto puede ser diferente a la imagen

MASI67 INSTALLATION TECHNOLOGY

Distribution 1x profile- to 3x profile cable
Artículo: 55034
Peso: 0.122 kg
  Disponible para envío inmediato.
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

Cajas de distribución MASI67
1× en 3× cable perfilado
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento max. 36 V DC
Corriente total max. 8 A
Características generales
Tensión de prueba y aislamiento AS-Interface/Power 200 V, (EN 60664-1)
Protección IP67
Modo de montaje Montaje en guía DIN (EN 60715), o atornillable
Rango de temperatura -20...+60 ºC (temp. de almacenamiento -40...+80 ºC)
Dimensiones alto × ancho × fondo 90×74×26 mm
Datos comerciales
EAN 4048879052177
eClass 27400209
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de diseño 55034_dxf_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 55033_stp_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 55033_dxf_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 55034_stp_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 55034_p8_2_50.zip
  • Descargar Archivos de diseño 55033_p8_2_50.zip
  • Descargar China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 55034_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 55034_E201820-NRAQ2_ur_z_b.pdf
  • Descargar Instrucciones de instalación 55034_ina_2_16.pdf
cURus
* Más IVA, más gastos de envío