MASI67 I/O MODULE K3
8 digital inputs, 8 digital, passive safety outputs
Artículo: | 56415 |
Peso: | 0.34 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
E/S digitales
DI8 - 0.34 A DO8 - 1.6 A - 8× M12 (AB) (K3)
Grupos de salidas hasta PLd (EN ISO13849-1) apagado via relés de seguridad
Asignación doble de hembras M12, PIN 2 + 4
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
24 V DC externo (18...30.2 V DC) EN 61131-2, conexión via cable negro AS-Interface, con posibilidad para dos entradas de alimentación separadas con seguridad
DI8 - 0.34 A DO8 - 1.6 A - 8× M12 (AB) (K3)
Grupos de salidas hasta PLd (EN ISO13849-1) apagado via relés de seguridad
Asignación doble de hembras M12, PIN 2 + 4
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
24 V DC externo (18...30.2 V DC) EN 61131-2, conexión via cable negro AS-Interface, con posibilidad para dos entradas de alimentación separadas con seguridad
Conectar producto
Cable de datosMostrar todo
Cable sensor-actuadorMostrar todo
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de bus interfaz AS CC mín. | 26,5 V |
---|---|
Tensión de bus interfaz AS CC máx. | 31,6 V |
Consumo de corriente puerto AS-i máx. | 440 mA |
Corriente total máx. | 8 A |
Datos eléctricos | Entrada
A prueba de sobrecargas | sí |
---|---|
Resistente a cortocircuitos | sí |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
Intensidad de corriente máx. | 0,34 A |
Datos eléctricos | Salida
A prueba de sobrecargas | sí |
---|---|
Resistente a cortocircuitos | sí |
Corriente de salida por pin máx. | 1,6 A |
Comunicación industrial | Datos de bus
Tipo de ajuste de direcciones | Hembrilla de direccionamiento, Maestro |
---|---|
Esclavo intervalo de direcciones | (0), 1 A ... 31 A, 1 B … 31 B |
Comunicación industrial | Interfaz AS
Perfil (IO.ID.ID2) | 2× S-7.A.7 |
---|
Diagnósticos
Diagnóstico | Sin tensión |
---|---|
Diagnóstico vía LED | por módulo |
Indicador LED | Conexión Ethernet/transmisión de datos |
Instalación | Conexión
Doble asignación hembrilla M12 | sí |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | Atornillado, geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Carril de montaje, (EN 60715) |
Altura | 144 mm |
Anchura | 72 mm |
Profundidad | 39 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 60 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -20 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 70 °C |
Datos de conexión
Tipo de conexión 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | DO |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DO |
PIN 5 | PE |
Tipo de conexión 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | Usens + |
PIN 2 | DI |
PIN 3 | Usens - |
PIN 4 | DI |
PIN 5 | n.c. |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879048989 |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Tapón con rosca ----