¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MASI67 I/O MODUL
El producto puede ser diferente a la imagen

MASI67 I/O MODUL

8 digital, safety outputs
Artículo: 56445
Peso: 0.34 kg
  Disponible para envío inmediato.
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

Salidas digitales
Grupos de salidas hasta PLd (EN ISO13849-1) apagado via relés de seguridad
DO8 - 1.6 A - 8× M12 (AB) (K3) Safety
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Datos técnicos
Tensión de bus (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
Corriente total max. 100 mA
Direccionado vía hembra de direccionado empotrada o máster
Rango de direccionado 1...62 (1...31 A o B)
Perfil (código IO/ID/ID2) S-7.A.7
Doble ocupación de la hembra M12
Características generales
Protección IP67
Modo de montaje Montaje en guía DIN (EN 60715), o atornillable
Rango de temperatura -20...+60 ºC (temp. de almacenamiento -25...+70 ºC)
Dimensiones alto × ancho × fondo 94×60×39 mm
Salida
Tensión de alimentación 24 V DC externa (18...30.2 V DC) EN 61131-2, conexión vía cable perfilado negro AS-Interface
Corriente por salida max. 1.6 A (protegido contra cortocircuitos y sobrecarga)
Corriente total 2× 4 A
Diagnóstico
Estado de la comunicación vía LED
Diagnóstico vía LED por módulo
Monitorización - sin voltaje
Datos comerciales
EAN 4048879378321
eClass 27242604
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE
Unidad de embalaje 1
Cable de datosMostrar todo
Cable sensor-actuadorMostrar todo
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de diseño 56445_p8_2_30.zip
  • Descargar Archivos de diseño 56445_stp_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 56445_dxf_x_a.zip
  • Descargar China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 56445_5055-04.16_ce_z_d.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 56445_100601_asi_z_a.pdf
  • Descargar Instrucciones de instalación 56445_ina_6_11.pdf
  • Descargar Manuales 56431_hdb_x_25.zip
ASI
* Más IVA, más gastos de envío