¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MASI20 INSTALLATION TECHNOLOGY
El producto puede ser diferente a la imagen

MASI20 INSTALLATION TECHNOLOGY

Distributor AS-I and extern power, 3 potentials
Artículo: 55605
Peso: 0.087 kg
  En producción
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

5 puertos, universal
3 potenciales
5 bornes de enchufe incluídos
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento max. 36 V DC
Corriente por conexión max. 8 A
Corriente total max. 12 A
Características generales
Tensión de prueba y aislamiento AS-Interface/Power 200 V, Power/Power 50 V (EN 60664-1)
Protección IP20
Tipo de conexión Bornes de tornillo: cable simple (0.25...2.5 mm²), cable multifilar (0.2...1.5 mm²)
Modo de montaje Montaje en guía DIN (EN 60715)
Dimensiones alto × ancho × fondo 25×61×152 mm
Rango de temperatura -20...+70 °C
Datos comerciales
EAN 4048879050500
eClass 27279219
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen CZ
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de diseño 55605_dxf_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 55605_p8_2_30.zip
  • Descargar Archivos de diseño 55605_stp_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 55575_p8_2_50.zip
  • Descargar China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 55605_18-05.15_ce_z_a.pdf
  • Descargar Instrucciones de instalación 55605_ina_5_13.pdf
cURus
* Más IVA, más gastos de envío